(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-A
PCチャンネルブラシ真ちゅう PCチャンネルブラシシンチュウ

PCチャンネルブラシ真ちゅう CB-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

【特長】・下地調整用研磨用具。・研磨力が強く、金属面のサビ落としや塗装面の下地...

詳細情報を確認する

Loading...

CB-A の仕様・寸法情報

型番
形状
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CB-A

CB-A

A型
4970925219114
1個

3個

648( 713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地調整用研磨用具。
・研磨力が強く、金属面のサビ落としや塗装面の下地調整に幅広く使用できます。

カタログ

 

Loading...

CB-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCチャンネルブラシ真ちゅうの型番CB-Aのページです。
型番CB-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCチャンネルブラシ真ちゅう

PCチャンネルブラシ真ちゅう

    PCチャンネルブラシナイロン

    PCチャンネルブラシナイロン

      PCチャンネルブラシワイヤー

      PCチャンネルブラシワイヤー

        ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

        ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

          ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

          ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

            金柄ブラシ

            金柄ブラシ

              剣先型5行ブラシ

              剣先型5行ブラシ

                ネジリブラシロング真鍮

                ネジリブラシロング真鍮

                  チャンネルブラシ 1行

                  チャンネルブラシ 1行

                    真鍮ブラシ

                    真鍮ブラシ

                      メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 H&H トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ ハンディ・クラウン コーワ
                      通常価格 648円 467円 563円 3,140円 190円 540円 560円 1,252円 461円 1,623円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   2日目  
                      毛材 真鍮 ナイロン ワイヤー - - - - 真鍮 - 真鍮線
                      タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 木柄ブラシ 金柄ブラシ 木柄ブラシ - チャンネルブラシ -
                      質量(g) 58 56 - - - - - - - -
                      内容量 1個 1個 1個 - - - - - - -

                      PCチャンネルブラシ真ちゅうのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CB-J
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      形状 JANコード 内容量

                      1,313円

                      ( 1,444円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      J型4970925219121-

                      ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました