(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CY-D
PCチャンネルブラシワイヤー PCチャンネルブラシワイヤー

PCチャンネルブラシワイヤー CY-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,929円
税込単価
2,122円

【特長】・下地調整用研磨用具。・研磨力が強く、金属面のサビ落としや塗装面の下地...

詳細情報を確認する

Loading...

CY-D の仕様・寸法情報

型番
形状
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CY-D

CY-D

D型
214
4970925219138
1個

3個

1,929( 2,122円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地調整用研磨用具。
・研磨力が強く、金属面のサビ落としや塗装面の下地調整に幅広く使用できます。

カタログ

 

CY-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCチャンネルブラシワイヤーの型番CY-Dのページです。
型番CY-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCチャンネルブラシワイヤー

PCチャンネルブラシワイヤー

    PCチャンネルブラシナイロン

    PCチャンネルブラシナイロン

      PCチャンネルブラシ真ちゅう

      PCチャンネルブラシ真ちゅう

        ネジリブラシロング真鍮

        ネジリブラシロング真鍮

          真鍮ブラシ

          真鍮ブラシ

            金柄ブラシ

            金柄ブラシ

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

                剣先型5行ブラシ

                剣先型5行ブラシ

                  チャンネルブラシ 1行

                  チャンネルブラシ 1行

                    ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

                    ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

                      メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン コーワ コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン H&H
                      通常価格 563円 467円 648円 1,252円 1,623円 540円 3,140円 560円 461円 190円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                      毛材 ワイヤー ナイロン 真鍮 真鍮 真鍮線 - - - - -
                      タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ - - 金柄ブラシ チャンネルブラシ 木柄ブラシ チャンネルブラシ 木柄ブラシ
                      内容量 1個 1個 1個 - - - - - - -

                      PCチャンネルブラシワイヤーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CY-A
                      CY-J
                      CY-U
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      形状 質量
                      (g)
                      JANコード 内容量

                      563円

                      ( 619円 )
                      3個 あり

                      1日目

                      A型604970925219077-

                      727円

                      ( 800円 )
                      3個 あり

                      1日目

                      J型604970925219084-

                      1,797円

                      ( 1,977円 )
                      3個 あり

                      4日目

                      U型1554970925219145-

                      ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました