(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN-A
PCチャンネルブラシナイロン PCチャンネルブラシナイロン

PCチャンネルブラシナイロン CN-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円

【特長】・下地調整用研磨用具。・研磨力が強く、金属面のサビ落としや塗装面の下地...

詳細情報を確認する

Loading...

CN-A の仕様・寸法情報

型番
形状
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CN-A

CN-A

A型
4970925219091
1個

5個

467( 514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地調整用研磨用具。
・研磨力が強く、金属面のサビ落としや塗装面の下地調整に幅広く使用できます。

カタログ

 

Loading...

CN-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCチャンネルブラシナイロンの型番CN-Aのページです。
型番CN-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCチャンネルブラシナイロン

PCチャンネルブラシナイロン

    PCチャンネルブラシワイヤー

    PCチャンネルブラシワイヤー

      PCチャンネルブラシ真ちゅう

      PCチャンネルブラシ真ちゅう

        チャンネルブラシ BCHシリーズ

        チャンネルブラシ BCHシリーズ

          PRO柄J型真鍮ブラシ

          PRO柄J型真鍮ブラシ

            竹ブラシ 重慶

            竹ブラシ 重慶

              チャンネルブラシE型真鍮

              チャンネルブラシE型真鍮

                金柄ブラシ

                金柄ブラシ

                  チャンネルブラシ“フラットJ型”

                  チャンネルブラシ“フラットJ型”

                    メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン H&H コーワ ハンディ・クラウン GISUKE トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 467円 563円 648円 664円 1,137円 190円 2,550円 540円 700円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    毛材 ナイロン ワイヤー 真鍮 - 真鍮 豚毛 真鍮 - -
                    タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ その他 竹柄ブラシ チャンネルブラシ 金柄ブラシ チャンネルブラシ
                    質量(g) 56 - 58 - - - - - -
                    内容量 1個 1個 1個 - - - - - -

                    PCチャンネルブラシナイロンのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    整備で使用。
                    評価 3.0満足度:3.02020/10/22
                    生産装置の定期整備で使用。 必要なものが、必要な数量で購入できるのが良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CN-J
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    形状 JANコード 内容量

                    727円

                    ( 800円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    J型4970925219107-

                    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました