(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口丸型容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1028-04
広口丸型容器 ヒロクチマルガタヨウキ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

【特長】・広口なので内容物の出し入れが容易です。・プラスチック製で耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 内容量:
    1個

型番

1028-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

1028-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(mL)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1028-04

1028-04

100~249
100
21
4970925222374
1個

10個

190( 209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口なので内容物の出し入れが容易です。
・プラスチック製で耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口丸型容器の型番1028-04のページです。
型番1028-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口丸型容器

広口丸型容器

    ポリ軟膏NK型容器

    ポリ軟膏NK型容器

      キャップボトル 平キャップ

      キャップボトル 平キャップ

        ボトル(広口/細口)

        ボトル(広口/細口)

          PFA広口ボトル(中栓なし)

          PFA広口ボトル(中栓なし)

            パックエース 120mL/1000mL

            パックエース 120mL/1000mL

              スチロール容器2型

              スチロール容器2型

                サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

                サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

                  広口瓶 (クボミ取手付)

                  広口瓶 (クボミ取手付)

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                      サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

                      サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

                        ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

                        ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 瑞穂化成工業 サンプラテック テラオカ 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 TARSONS サンプラテック MONOVATE(旧:日東金属工業) TARSONS
                            通常価格 190円 418円 225円 249円 4,080円 13,324円 230円 77,700円 14,343円 2,158円 70,900円 17,606円 200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目   7日目   1日目   5日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PFA PP PS - PE PE - ステンレス PE
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            広口丸型容器のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ペンキ、ハケ入れ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/02
                            錆止めのペンキ、ハケ入れとして使用しています。
                            以前は、ハケはシンナーの入った容器、錆止めペンキは別容器に分けていました。
                            この容器にして、間口も広く、密閉がキチンと出来るので、分ける必要が無く
                            効率が上がったと思います。ちょっとした事ですが、購入し良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1028-05
                            1028-09
                            1028-27
                            1028-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            容量詳細
                            (mL)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            230円

                            ( 253円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            250~499250294970925222381-

                            892円

                            ( 981円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            2000~20001714970925222411-

                            360円

                            ( 396円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            500~999500614970925222398-

                            420円

                            ( 462円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            1000~19991000894970925222404-

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました