(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバージンクスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバージンクスプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,285円 2,176円
税込単価
2,514円 2,394円

【特長】・純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜...

詳細情報を確認する

型番

AP901550 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901550

AP901550

1本

6個

2,285円

2,176

( 2,394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
・そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバージンクスプレーの型番AP901550のページです。
型番AP901550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバージンクスプレー

シルバージンクスプレー

    ジンクスプレー

    ジンクスプレー

      速乾サビドメスプレー

      速乾サビドメスプレー

        メタルプライマー

        メタルプライマー

          メタリックスプレー

          メタリックスプレー

            木部用プライマー

            木部用プライマー

              プラスチック用プライマー

              プラスチック用プライマー

                ニススプレー

                ニススプレー

                  メッキ調スプレー

                  メッキ調スプレー

                    防水塗料スプレー

                    防水塗料スプレー

                      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                        水性ビッグ10多用途 1/5L

                        水性ビッグ10多用途 1/5L

                          蛍光塗料スプレー

                          蛍光塗料スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 日新インダストリー アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,285円 2,268円 1,547円 1,090円 2,003円 802円 910円 2,069円 1,805円 2,080円 1,027円 1,040円 1,250円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~   2日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 ラッカースプレー プライマー その他 その他 その他 その他 - その他 カラースプレー
                            シルバー グレー - その他 - 透明 その他 - - 透明 グレー - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            JANコード 4970925518811 4970925518712 - - - - - - - 4970925519030 - - -
                            質量(g) 490 584 360 - 360 - - 450 400 450 - 300 -

                            シルバージンクスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました