(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリエイティブカラースプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010070
クリエイティブカラースプレー 420ml クリエイティブカラースプレー 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がる。・発泡スチロールや油性塗料の上に塗って...

詳細情報を確認する

型番

AP9010070 解除

Loading...

カタログを表示

AP9010070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010070

AP9010070

その他
62ファインレッド
4970925505736
1本(420ml)

6個

1,267( 1,394円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がる。
・発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地を溶かしません。
・日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
・テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
・有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリエイティブカラースプレー 420mlの型番AP9010070のページです。
型番AP9010070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリエイティブカラースプレー 420ml

クリエイティブカラースプレー 420ml

    クリエイティブカラースプレー 300ml

    クリエイティブカラースプレー 300ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

        高耐久ラッカースプレー

        高耐久ラッカースプレー

          アスペンラッカースプレー 300ml

          アスペンラッカースプレー 300ml

            BIGPRO アクリルスプレー

            BIGPRO アクリルスプレー

              水性多用途スプレー 300ml

              水性多用途スプレー 300ml

                木工用着色ニス

                木工用着色ニス

                  木部用プライマー

                  木部用プライマー

                    メタルプライマー

                    メタルプライマー

                      水性多用途スプレー 420ml

                      水性多用途スプレー 420ml

                        ストーン調スプレー

                        ストーン調スプレー

                          屋外用ニススプレー

                          屋外用ニススプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,189円 1,018円 676円 1,010円 898円 510円 1,043円 880円 802円 1,090円 1,140円 1,668円 1,339円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー カラースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー その他 カラースプレー その他 プライマー その他 カラースプレー その他 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 450 360 140 360 360 333 350 - - - 600 400 360
                            内容量 1本(420ml) 1本(300ml) 1本(100ml) 1本 1本(300ml) 1本 1本(300ml) - 1個 1個 1本(420ml) 1本 1本

                            クリエイティブカラースプレー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010068
                            AP9010069
                            AP9010071
                            AP9010072
                            AP9010073
                            AP9010074
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            その他49マットブラック4970925505729-

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他57マットホワイト4970925505828-

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            オレンジ-4970925505835-

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            イエロー-4970925505842-

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            -4970925505859-

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            その他69スカイブルー4970925505743-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました