(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリエイティブカラースプレー 100ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリエイティブカラースプレー 100ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
676円 ~ 756円
税込価格
744円 ~ 832円

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります・発泡スチロールや油性塗料の上に塗っ...

詳細情報を確認する

型番

未確定70件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
05サンド
4970925503534
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
14キャメル
4970925503626
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
17アースベージュ
4970925503657
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
18ライトカーキー
4970925503664
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
20アースホワイト
4970925503688
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
22クラシックグリーン
4970925503701
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
23クラシックブルー
4970925503718
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
28クラシックアイボリー
4970925503763
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
29ディープオリーブ
4970925503770
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
30ディープグリーン
4970925503787
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
31バニラ
4970925503794
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
34ミスティブルー
4970925503824
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
35ミスティーグレー
4970925503831
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
36ミスティーピーチ
4970925503848
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
37レモンホワイト
4970925503855
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
43メキシカンサンド
4970925503916
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
45ルビーレッド
4970925503930
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
52スチールグレー
4970925504005
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
56パールグレー
4970925504265
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
61ディープレッド
4970925504296
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
62ファインレッド
4970925504302
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

-
4970925504357
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
71パープル
4970925504395
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

モスグリーン
-
4970925504524
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
75ミントグリーン
4970925504586
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
77ライトブルー
4970925504609
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
78ロイヤルブルー
4970925504616
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
88チャコールグレー
4970925504715
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
66フレッシュグリーン
4970925504340
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

ライトグレー
-
4970925504692
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
63ファイヤーレッド
4970925504319
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

オレンジ
-
4970925504326
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

イエロー
-
4970925504333
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
68トロピカルグリーン
4970925504364
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
69スカイブルー
4970925504371
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
70ウルトラマリン
4970925504388
1本(100ml)

6個

702( 772円 )

1日目

その他
57マットホワイト
4970925504272
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
72コスモスピンク
4970925504401
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
73ブライトイエロー
4970925504487
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
49マットブラック
4970925503978
1本(100ml)

6個

702( 772円 )

1日目

その他
76カジュアルグリーン
4970925504593
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
79ラベンダー
4970925504623
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
80ミルキーホワイト
4970925504630
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

アイボリー
-
4970925504647
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
82ライトブラウン
4970925504654
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
83ブラウン
4970925504661
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
-
4970925504678
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
85グロスホワイト
4970925504685
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
58マットクリヤ
4970925504289
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

グレー
-
4970925504708
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
89グロスブラック
4970925504722
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

シルバー
-
4970925504739
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

ゴールド
-
4970925504746
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

その他
92クリヤ
4970925504753
1本(100ml)

6個

756( 832円 )

9日目

エメラルドグリーン
-
4970925504258
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
54ブルー
4970925504241
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
53パンジー
4970925504234
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
51サンフラワー
4970925503992
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
50ガーネット
4970925503985
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

その他
47カナリーイエロー
4970925503954
1本(100ml)

6個

676( 744円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります
・発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地を溶かしません
・日光や雨に強く、屋外にも使用できます
・テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません
・有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです
【用途】
・鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリエイティブカラースプレー 100ml

クリエイティブカラースプレー 100ml

    クリエイティブカラースプレー 420ml

    クリエイティブカラースプレー 420ml

      クリエイティブカラースプレー 300ml

      クリエイティブカラースプレー 300ml

        アスペン ラッカースプレー 420mL

        アスペン ラッカースプレー 420mL

          水性多用途スプレー 300ml

          水性多用途スプレー 300ml

            超速乾サビドメ

            超速乾サビドメ

              シントー 水性カラースプレー

              シントー 水性カラースプレー

                水性多用途スプレー 420ml

                水性多用途スプレー 420ml

                  アクリルラッカースプレー TRY

                  アクリルラッカースプレー TRY

                    シントーファミリー 水性カラースプレー

                    シントーファミリー 水性カラースプレー

                      油性鉄部・木部用EX

                      油性鉄部・木部用EX

                        ロック 速乾サビ止めスプレー

                        ロック 速乾サビ止めスプレー

                          ラスト(錆)メディウムセット

                          ラスト(錆)メディウムセット

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン ニッぺ シントーファミリー アサヒペン ロックペイント ターナー色彩
                            通常価格 676円 1,189円 1,018円 1,180円 1,043円 996円 984円 1,140円 657円 1,385円 877円 680円 1,582円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー カラースプレー ラッカースプレー カラースプレー サビ止め塗料 カラースプレー カラースプレー カラースプレー カラースプレー その他 サビ止め塗料 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) -
                            質量(g) 140 450 360 - 350 - - 600 - - - - -
                            内容量 1本(100ml) 1本(420ml) 1本(300ml) - 1本(300ml) 1個 - 1本(420ml) - - 1個 - -

                            クリエイティブカラースプレー 100mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました