(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーサビ鉄用スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010703
カラーサビ鉄用スプレー カラーサビテツヨウスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円

【特長】・特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上から...

詳細情報を確認する

型番

AP9010703 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010703

AP9010703

ホワイト
-
4970925533906
1本

6個

1,333( 1,466円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。
・サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。
・鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーサビ鉄用スプレーの型番AP9010703のページです。
型番AP9010703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーサビ鉄用スプレー

カラーサビ鉄用スプレー

    水性エナメル

    水性エナメル

      カラーアルミスプレー

      カラーアルミスプレー

        アスペンラッカースプレー 420ml

        アスペンラッカースプレー 420ml

          弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

          弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

            マルチボトルトンガリキャップ

            マルチボトルトンガリキャップ

              道路線引き用スプレー

              道路線引き用スプレー

                アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

                アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

                  300ml 水性多用途スプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                    シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                    シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                      繊維用防水スプレーEX

                      繊維用防水スプレーEX

                        浴室用塗料スプレー

                        浴室用塗料スプレー

                          300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                          300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アズワン アサヒペン アサヒペン エスコ
                            通常価格 1,333円 456円 1,632円 1,024円 3,017円 241円 1,300円 399円 957円 1,440円 547円 1,858円 1,063円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   9日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品用途 サビ止め塗料 その他 カラースプレー ラッカースプレー - その他 路面用 - カラースプレー サビ止め塗料 その他 カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - その他 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 水性 - - - - 水性 - 水性 油性 - - 油性
                            質量(g) 350 82 360 450 - - 580 - - - 320 360 -
                            内容量 1本 1個 1本(300mL) 1本(420ml) - 1個 1個 - - - 1本 1本 -

                            カラーサビ鉄用スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010704
                            AP9010705
                            AP9010706
                            AP9010707
                            AP9010708
                            AP9010709
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            イエロー-4970925533968-

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            グレー-4970925533937-

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他4970925533999-

                            1,368円

                            ( 1,505円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            ブラック-4970925533913-

                            1,442円

                            ( 1,586円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925533944-

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-4970925533951-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました