(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーアルミスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:AP901208
カラーアルミスプレー カラーアルミスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

【特長】・アルミに直接塗れます。・サッシ・門柱・フェンスなど屋内外のアルミ製品...

詳細情報を確認する

型番

AP901208 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

AP901208の仕様・寸法情報

商品用途カラースプレーブラック
商品タイプ塗料(スプレー)詳細色
JANコード4970925507907質量(g)360
内容量1本(300mL) - -

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901208

AP901208

ブラック
4970925507907
1本(300mL)

2個

1,710( 1,881円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミに直接塗れます。
・サッシ・門柱・フェンスなど屋内外のアルミ製品に。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーアルミスプレーの型番AP901208のページです。
型番AP901208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーアルミスプレー

カラーアルミスプレー

    木部用プライマー

    木部用プライマー

      メタリックスプレー

      メタリックスプレー

        プラスチック用プライマー

        プラスチック用プライマー

          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

            メッキ調スプレー

            メッキ調スプレー

              メタルプライマー

              メタルプライマー

                水性つや出しニススプレー

                水性つや出しニススプレー

                  道路線引き用スプレー

                  道路線引き用スプレー

                    浴室用塗料スプレー

                    浴室用塗料スプレー

                      屋外用ニススプレー

                      屋外用ニススプレー

                        シルバージンクスプレー

                        シルバージンクスプレー

                          ストーン調スプレー

                          ストーン調スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,632円 802円 2,003円 910円 736円 1,805円 1,090円 1,802円 1,300円 1,858円 1,339円 2,285円 1,668円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   1日目   1日目   9日目   9日目   4日目   9日目  
                            商品用途 カラースプレー プライマー ラッカースプレー その他 その他 その他 その他 その他 路面用 カラースプレー その他 サビ止め塗料 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 - 360 - 140 400 - 360 580 360 360 490 400
                            内容量 1本(300mL) 1個 1本 1個 1本 1本 1個 1本 1個 1本 1本 1本 1本

                            カラーアルミスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010642
                            AP9010643
                            AP9010644
                            AP901209
                            AP901210
                            AP901211
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,718円

                            ( 1,890円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他クリヤ4970925507969-

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            2個 あり

                            13日目

                            その他ツヤ消し黒4970925507914-

                            1,895円

                            ( 2,085円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他ゴールドメタリック4970925507945-

                            1,708円

                            ( 1,879円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            その他ブロンズメタリック4970925507921-

                            1,708円

                            ( 1,879円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            その他ブラウンメタリック4970925507938-

                            1,708円

                            ( 1,879円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他シルバーメタリック4970925507952-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト