(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カベ塗料用下塗り剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カベ塗料用下塗り剤

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,387円 ~ 1,566円  特別価格 
税込価格
1,526円 ~ 1,723円  特別価格 

【特長】・砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    水性
  • 商品サイズ(mm):
    W100xD70xH170
  • 標準塗り面積(m2):
    2~3
  • 質量(g):
    570
  • 乾燥時間:
    夏期/30~60分・冬期/2~3時間
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
その他
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ハンドスプレー式
4970925400185
1個

12個

1,566円

1,462

( 1,608円 )

9日目

オプション
つけかえ用
4970925400192
1個

12個

1,387円

1,295

( 1,425円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。
・ 余分な塗料の吸込みもおさえるため大変経済的です。
・水性なので安全で、塗りやすく、後始末も水でできるので取り扱いが簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カベ塗料用下塗り剤

カベ塗料用下塗り剤

    ヤニ・アクどめシーラー

    ヤニ・アクどめシーラー

      水性シーラー(ライトレモン)

      水性シーラー(ライトレモン)

        水性・油性兼用塗料固化剤

        水性・油性兼用塗料固化剤

          強浸透性水性シーラー

          強浸透性水性シーラー

            水性道路線引き用塗料

            水性道路線引き用塗料

              水性ウッドリフォームペイント

              水性ウッドリフォームペイント

                屋外用ニススプレー

                屋外用ニススプレー

                  トタン用

                  トタン用

                    水性サビドメ

                    水性サビドメ

                      水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

                      水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

                        水性ユカ用ニス

                        水性ユカ用ニス

                          水性外カベツヤ消し

                          水性外カベツヤ消し

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,387円 3,130円 2,104円 310円 2,726円 4,392円 1,300円 1,339円 8,129円 1,150円 2,165円 2,075円 9,720円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   4日目   1日目   4日目   9日目   4日目  
                            商品用途 建物用 建物用 建物用 その他 建物用 路面用 その他 その他 屋根・トタン用 サビ止め塗料 その他 床用 建物用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) その他 - その他 - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 - 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 - 水性 水性 水性 油性 油性 水性 - 水性 水性
                            商品サイズ(mm) W100xD70xH170 - - - - - - - - - W51xD51xH100 - -
                            標準塗り面積(m2) 2~3 - - - - - - - - - - - -

                            カベ塗料用下塗り剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました