(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お徳用ラッカーうすめ液S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

お徳用ラッカーうすめ液S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
867円 ~ 5,227円
税込価格
954円 ~ 5,750円

【特長】・ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。・ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925571267
0.22
240
1個

2個

867( 954円 )

1日目

4970925571175
0.4
420
1個

2個

1,150( 1,265円 )

1日目

4970925571250
1
1040
1個

12個

1,697( 1,867円 )

4日目

4970925571236
4
4000
1個

2個

5,227( 5,750円 )

1日目

4970925571243
1.5
1510
1個

2個

3,065( 3,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
・ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
・塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お徳用ラッカーうすめ液S

お徳用ラッカーうすめ液S

    油性塗料ツヤ消し剤

    油性塗料ツヤ消し剤

      つや消しブラック NX85

      つや消しブラック NX85

        水性サンディングシーラー

        水性サンディングシーラー

          水性ウレタンニス

          水性ウレタンニス

            クリヤラッカー

            クリヤラッカー

              黒染めスプレー JIP179

              黒染めスプレー JIP179

                水性 つや消しニス

                水性 つや消しニス

                  油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                  油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    エンジンコート NX80

                    エンジンコート NX80

                      タフブラック NX15

                      タフブラック NX15

                        シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

                        シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

                          水性道路線引き用塗料

                          水性道路線引き用塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン
                            通常価格 867円 687円 860円 820円 1,024円 840円 1,210円 800円 8,780円 850円 800円 509円 4,392円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   2日目   9日目   9日目   1日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品用途 うすめ液 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 屋根・トタン用 その他 その他 その他 路面用
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 塗料(スプレー) その他 その他 その他 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶)
                            内容量 1個 1個 - 1個 1個 1個 - 1個 1個 - - - 1個

                            お徳用ラッカーうすめ液Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました