(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お徳用ペイントうすめ液S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901084
お徳用ペイントうすめ液S オトクヨウペイントウスメエキS

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
853円
税込単価
938円

【特長】・合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。・油性塗料の粘度が高く、塗りにくいと...

詳細情報を確認する

型番

AP901084 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901084 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901084

AP901084

4970925571182
0.22
229
1個

2個

853( 938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
・油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
・塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お徳用ペイントうすめ液Sの型番AP901084のページです。
型番AP901084に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お徳用ペイントうすめ液S

お徳用ペイントうすめ液S

    ハケ洗い液

    ハケ洗い液

      油性スーパーコート 10L

      油性スーパーコート 10L

        ビニール手袋

        ビニール手袋

          水性ビッグ10多用途 10L

          水性ビッグ10多用途 10L

            水性スーパーコート 10L

            水性スーパーコート 10L

              ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

              ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                油性スーパーコート 5L

                油性スーパーコート 5L

                  水性外カベツヤ消し

                  水性外カベツヤ消し

                    屋根用遮熱塗料専用シーラー

                    屋根用遮熱塗料専用シーラー

                      テントアート 170ml

                      テントアート 170ml

                        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                          水性かわら用

                          水性かわら用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ソフト99コーポレーション アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 853円 700円 18,225円 183円 15,999円 19,816円 505円 10,489円 9,720円 2,466円 968円 7,558円 7,252円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   4日目   9日目   4日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目~   5日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 うすめ液 その他 その他 - その他 その他 塗料はがし剤 その他 建物用 屋根・トタン用 その他 建物用 屋根・トタン用
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶)
                            内容量 1個 1個 1個(10L) - 1個(10L) 1個(10L) - 1個(5L) 1個 1個 - 1個 1個

                            お徳用ペイントうすめ液Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            薄め液
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/09
                            車載用で0.4Lを使用。大きさが小さく丁度良い。品質も問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料うすめ液
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/11
                            塗料のうすめ用に工場内に備品として置いています。
                            容量も大きく使い勝手が良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901068
                            AP901069
                            AP901085
                            AP901086
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            4,206円

                            ( 4,627円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            497092557113744000-

                            2,735円

                            ( 3,009円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            49709255711441.51433-

                            1,036円

                            ( 1,140円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            49709255711680.4388-

                            1,496円

                            ( 1,646円 )
                            12個 あり

                            1日目

                            49709255711511983-

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました