(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドガード 外部用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011529
ウッドガード 外部用 ウッドガード ガイブヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,278円
税込単価
11,306円

【特長】・シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。・...

詳細情報を確認する

型番

AP9011529 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011529 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011529

AP9011529

その他
マホガニー 07
4970925530295
3.4
3500
1個

1個

10,278( 11,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。
・腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。
・耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。
・木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
・安全性を配慮した薬剤を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッドガード 外部用の型番AP9011529のページです。
型番AP9011529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドガード 外部用

ウッドガード 外部用

    水性ウッドガード外部用

    水性ウッドガード外部用

      水性2液ウレタンニス

      水性2液ウレタンニス

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

            水性外カベツヤ消し

            水性外カベツヤ消し

              夜光塗料

              夜光塗料

                オイルステイン

                オイルステイン

                  水性かわら用

                  水性かわら用

                    とのこ

                    とのこ

                      屋根用遮熱塗料専用シーラー

                      屋根用遮熱塗料専用シーラー

                        水性シリコンアクリルトタン用

                        水性シリコンアクリルトタン用

                          水性屋根用遮熱塗料

                          水性屋根用遮熱塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,153円 3,306円 2,785円 2,476円 7,558円 9,720円 1,157円 1,460円 7,252円 740円 2,466円 5,742円 2,751円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   9日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 建物用 建物用 その他 その他 屋根・トタン用 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 屋根・トタン用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 水性 - 水性 水性 - 油性 水性 - 油性 水性 水性
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            ウッドガード 外部用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP900099
                            AP900100
                            AP900101
                            AP9011530
                            AP9011531
                            AP9011532
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            26,807円

                            ( 29,488円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他マホガニー 0749709255304171415500-

                            26,807円

                            ( 29,488円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他ダークオーク 0849709255304241415500-

                            26,807円

                            ( 29,488円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ウォールナット-49709255304311415500-

                            10,278円

                            ( 11,306円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ウォールナット-49709255303183.43500-

                            10,278円

                            ( 11,306円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他ライトオーク 0249709255302713.43500-

                            10,278円

                            ( 11,306円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他チーク 0349709255302883.43500-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました