(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスペンラッカースプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010042
アスペンラッカースプレー 420ml アスペンラッカースプレー 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,126円
税込単価
1,239円

【特長】・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです・ノントルエ...

詳細情報を確認する

型番

AP9010042 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010042 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010042

AP9010042

ねずみ色
-
4970925568588
1本(420ml)

2個

1,126( 1,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです
・ノントルエン・ノンキシレンタイプ
・有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・機械器具・電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・木製品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスペンラッカースプレー 420mlの型番AP9010042のページです。
型番AP9010042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスペンラッカースプレー 420ml

アスペンラッカースプレー 420ml

    道路線引き用スプレー

    道路線引き用スプレー

      弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

      弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

        カラーサビ鉄用スプレー

        カラーサビ鉄用スプレー

          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

            浴室用塗料スプレー

            浴室用塗料スプレー

              水性エナメル

              水性エナメル

                高耐久ラッカースプレー

                高耐久ラッカースプレー

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                    カラーアルミスプレー

                    カラーアルミスプレー

                      クリエイティブカラースプレー 100ml

                      クリエイティブカラースプレー 100ml

                        300ml 水性多用途スプレー

                        300ml 水性多用途スプレー

                          木部用プライマー

                          木部用プライマー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 1,024円 1,300円 3,017円 1,333円 736円 1,858円 456円 1,010円 898円 1,632円 676円 957円 802円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー 路面用 - サビ止め塗料 その他 カラースプレー その他 ラッカースプレー ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー カラースプレー プライマー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 450 580 - 350 140 360 82 360 360 360 140 - -
                            内容量 1本(420ml) 1個 - 1本 1本 1本 1個 1本 1本(300ml) 1本(300mL) 1本(100ml) - 1個

                            アスペンラッカースプレー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010040
                            AP9010041
                            AP9010043
                            AP9010046
                            AP9010048
                            AP9010049
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,126円

                            ( 1,239円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイト-4970925568502-

                            1,126円

                            ( 1,239円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            イエロー-4970925568564-

                            1,167円

                            ( 1,284円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            その他4970925568625-

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            -4970925568618-

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック-4970925568526-

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            その他4970925568632-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました