(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスペンラッカースプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901401
アスペンラッカースプレー 300ml アスペンラッカースプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

【特長】・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカースプレーです。・...

詳細情報を確認する

型番

AP901401 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901401

AP901401

レッド
-
4970925568014
1本(300ml)

2個

1,120( 1,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカースプレーです。
・ノントルエン・ノンキシレンタイプ。
・有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスペンラッカースプレー 300mlの型番AP901401のページです。
型番AP901401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスペンラッカースプレー 300ml

アスペンラッカースプレー 300ml

    アスペンラッカースプレー 420ml

    アスペンラッカースプレー 420ml

      木部用プライマー

      木部用プライマー

        蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

        蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

          蛍光塗料スプレー

          蛍光塗料スプレー

            プラスチック用プライマー

            プラスチック用プライマー

              水性つや出しニススプレー

              水性つや出しニススプレー

                メタルプライマー

                メタルプライマー

                  超耐久屋外用ニス

                  超耐久屋外用ニス

                    速乾サビドメスプレー

                    速乾サビドメスプレー

                      メタリックスプレー

                      メタリックスプレー

                        浴室用塗料スプレー

                        浴室用塗料スプレー

                          屋外用ニススプレー

                          屋外用ニススプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 898円 1,024円 802円 736円 1,250円 910円 1,802円 1,090円 1,669円 1,547円 2,003円 1,858円 1,339円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   1日目   2日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 ラッカースプレー ラッカースプレー プライマー その他 カラースプレー その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 ラッカースプレー カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 450 - 140 - - 360 - - 360 360 360 360
                            内容量 1本(300ml) 1本(420ml) 1個 1本 - 1個 1本 1個 1個 1本 1本 1本 1本

                            アスペンラッカースプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010067
                            AP901400
                            AP901402
                            AP901403
                            AP901404
                            AP901405
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            その他金(新)4970925568267-

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイト-4970925568007-

                            942円

                            ( 1,036円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック-4970925568021-

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            シルバー-4970925568038-

                            994円

                            ( 1,093円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            その他ツヤ消し黒4970925568045-

                            995円

                            ( 1,095円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            透明-4970925568052-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました