(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペンポスターカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペンポスターカラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
530円 ~ 920円
税込価格
583円 ~ 1,012円

【特長】・ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。・ 高級顔料を使...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    105
  • 内容量:
    1個

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ピンク
4970925402134
1個

5個

530( 583円 )

9日目

ライトグリーン
-
4970925402233
1個

5個

530( 583円 )

9日目

オレンジ
-
4970925402172
1個

5個

530( 583円 )

9日目

チョコレート
-
4970925402257
1個

5個

530( 583円 )

9日目

ブラック
-
4970925402103
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
マリンブルー
4970925402189
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
ゴールドディープ
4970925402271
1個

5個

920( 1,012円 )

9日目

その他
蛍光レモン
4970925402332
1個

5個

920( 1,012円 )

9日目

ホワイト
-
4970925402004
1個

5個

530( 583円 )

1日目

その他
蛍光レッド
4970925402301
1個

5個

920( 1,012円 )

9日目

シルバー
-
4970925402295
1個

5個

920( 1,012円 )

9日目

その他
コバルトブルー
4970925402196
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
カーマイン
4970925402127
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
ゴールドライト
4970925402288
1個

5個

920( 1,012円 )

9日目

その他
スカーレット
4970925402110
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
ミドルグリーン
4970925402226
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
モーブ
4970925402219
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
レモンイエロー
4970925402165
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
ブルーコンポーズ
4970925402202
1個

5個

530( 583円 )

9日目

その他
イエローミドル
4970925402158
1個

5個

530( 583円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
・ 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
・被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
・乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
・ 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペンポスターカラー

アサヒペンポスターカラー

    水性 つや消しニス

    水性 つや消しニス

      水性ツヤだしニス

      水性ツヤだしニス

        水性ウッドリフォームペイント

        水性ウッドリフォームペイント

          水性多用途カラー 10L

          水性多用途カラー 10L

            シルバーコート

            シルバーコート

              NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

              NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

                水性道路線引き用塗料

                水性道路線引き用塗料

                  水性簡易屋上防水塗料

                  水性簡易屋上防水塗料

                    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                      水性WOODジェルステイン

                      水性WOODジェルステイン

                        NEW水性インテリアカラー和室カベ

                        NEW水性インテリアカラー和室カベ

                          油性焼き杉用塗料

                          油性焼き杉用塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 530円 800円 800円 1,300円 17,210円 1,005円 11,179円 4,392円 12,463円 3,552円 1,880円 2,586円 3,033円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   2日目~   2日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 路面用 建物用 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶)
                            質量(g) 105 - - - 13500 - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個(10L) 1個 1個(5L) 1個 1個 1個(1.6L) 1個 1個 1個

                            アサヒペンポスターカラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました