(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW水性インテリアカラー和室カベ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017656
NEW水性インテリアカラー和室カベ NEWスイセイインテリアカラーワシツカベ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,586円 1,947円
税込単価
2,845円 2,142円

【特長】・せんい壁*・砂壁*・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個

型番

AP9017656 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017656 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017656

AP9017656

黄じゅらく
4970925465405
0.7
1個

6個

2,586円

1,947

( 2,142円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・せんい壁*・砂壁*・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。(*下塗りが必要)。
・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
・防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
・塗膜に手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが付着しても落とせます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW水性インテリアカラー和室カベの型番AP9017656のページです。
型番AP9017656に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW水性インテリアカラー和室カベ

NEW水性インテリアカラー和室カベ

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

        NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

        NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

          水性多用途EX 1/5L

          水性多用途EX 1/5L

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

              水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

              水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                水性ビッグ10多用途 1/5L

                水性ビッグ10多用途 1/5L

                  水性ビッグ10多用途 1.6L

                  水性ビッグ10多用途 1.6L

                    水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                    水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                      水性ユカ用ニス

                      水性ユカ用ニス

                        水性ビッグ10多用途 0.7L

                        水性ビッグ10多用途 0.7L

                          水性多用途カラー 1/5L

                          水性多用途カラー 1/5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,586円 2,086円 3,552円 4,693円 757円 1,924円 2,964円 1,040円 4,796円 833円 2,075円 2,658円 933円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他
                            その他 - - - - - - - - - 透明 - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個(1.6L) 1個(1/5L) 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個(1/5L) 1個(1.6L) 1個 1個 1個(0.7L) 1個(1/5L)

                            NEW水性インテリアカラー和室カベのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017655
                            AP9017657
                            AP9017658
                            AP9017705
                            AP9017706
                            AP9017707
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 内容量

                            2,586円

                            ( 2,845円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            浅黄色49709254653990.7-

                            2,606円

                            ( 2,867円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            宇治色49709254654120.7-

                            2,606円

                            ( 2,867円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            うぐいす色49709254654290.7-

                            4,693円

                            ( 5,162円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            浅黄色49709254659931.6-

                            4,693円

                            ( 5,162円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            黄じゅらく49709254660061.6-

                            4,693円

                            ( 5,162円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            宇治色49709254660131.6-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました