(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017734
NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L NEWスイセイインテリアカラーヨクシツカベ 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,179円
税込単価
12,297円

【特長】・浴室やキッチンのような湿気が多いところに最適。・防カビ性を増強。・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    5
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

AP9017734 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017734 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017734

AP9017734

アイボリー
アイボリー
4970925466488
1個(5L)

1個

11,179( 12,297円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室やキッチンのような湿気が多いところに最適。
・防カビ性を増強。
・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
・塗膜に手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが付着しても落とせます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5Lの型番AP9017734のページです。
型番AP9017734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

      水性多用途カラー 10L

      水性多用途カラー 10L

        インサルアク止めシーラー

        インサルアク止めシーラー

          水性多用途カラー 5L

          水性多用途カラー 5L

            水性多用途EX 14L

            水性多用途EX 14L

              アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

              アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

                水性スーパーコート 5L

                水性スーパーコート 5L

                  ABC フロアーブライトS 4.5KG

                  ABC フロアーブライトS 4.5KG

                    専用シンナー 変性エポシンナー

                    専用シンナー 変性エポシンナー

                      上塗り塗料 オーバーレイA

                      上塗り塗料 オーバーレイA

                        速乾サビドメ

                        速乾サビドメ

                          オーバーレイ Cコート剤

                          オーバーレイ Cコート剤

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ABC商会 日新インダストリー シンロイヒ アサヒペン シンロイヒ
                            通常価格 11,179円 11,179円 17,210円 11,931円 8,984円 18,870円 16,208円 11,690円 14,749円 5,082円 38,801円 650円 9,157円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目   9日目   5日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 - その他 床用 うすめ液 その他 サビ止め塗料 -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 - 水性 水性 - 油性 油性 油性
                            容量(L) 5 5 10 - 5 14 - 5 - - - - -
                            内容量 1個(5L) 1個(5L) 1個(10L) - 1個(5L) 1個(14L) - 1個(5L) - - - 1個 -

                            NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            11,179円

                            ( 12,297円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト4970925466440-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました