(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,693円  特別価格 
税込価格
5,162円  特別価格 

【特長】・浴室やキッチンのような湿気が多いところに最適。・防カビ性を増強。・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4970925465856
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

その他
パールホワイト
4970925465863
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

その他
バニラホワイト
4970925465870
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

その他
ミルキーホワイト
4970925465887
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

アイボリー
アイボリー
4970925465894
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

その他
ライトピンク
4970925465955
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

その他
クリーム色
4970925465962
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

その他
ライトブルー
4970925465986
1個(1.6L)

6個

4,693円

3,330

( 3,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室やキッチンのような湿気が多いところに最適。
・防カビ性を増強。
・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
・塗膜に手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが付着しても落とせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

        NEW水性インテリアカラー和室カベ

        NEW水性インテリアカラー和室カベ

          水性多用途EX 1/5L

          水性多用途EX 1/5L

            水性多用途EX 0.7L

            水性多用途EX 0.7L

              水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

              水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                油性スーパーコート 1/12L

                油性スーパーコート 1/12L

                  水性多用途EX 1.6L

                  水性多用途EX 1.6L

                    油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                    油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                      水性コンクリート床用

                      水性コンクリート床用

                        水性多用途カラー 1/5L

                        水性多用途カラー 1/5L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,693円 3,552円 2,086円 2,586円 757円 1,286円 2,964円 705円 2,704円 3,533円 2,531円 933円 4,796円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性 水性
                            容量(L) 1.6 1.6 0.7 - 1/5 0.7 1.6 1/12 1.6 1.6 - 1/5 1.6
                            内容量 1個(1.6L) 1個(1.6L) 1個(0.7L) 1個 1個(1/5L) 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個(1/12L) 1個(1.6L) 1個(1.6L) 1個 1個(1/5L) 1個(1.6L)

                            NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました