(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017665
NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L NEWスイセイインテリアカラーオクナイカベ 1.6L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,552円 3,330円
税込単価
3,907円 3,663円

【特長】・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。・塗料に含まれるV...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP9017665 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017665 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017665

AP9017665

その他
ホワイトピンク
4970925465597
1個(1.6L)

6個

3,552円

3,330

( 3,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
・防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
・塗膜に手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが付着しても落とせます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6Lの型番AP9017665のページです。
型番AP9017665に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

      NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

      NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

        NEW水性インテリアカラー和室カベ

        NEW水性インテリアカラー和室カベ

          水性多用途EX 1/5L

          水性多用途EX 1/5L

            水性多用途EX 0.7L

            水性多用途EX 0.7L

              水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

              水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                  油性用丸缶

                  油性用丸缶

                    水性コンクリート床用

                    水性コンクリート床用

                      油性スーパーコート 1/12L

                      油性スーパーコート 1/12L

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                          水性多用途EX 1.6L

                          水性多用途EX 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,552円 2,086円 4,693円 2,586円 757円 1,286円 2,964円 3,533円 250円 2,531円 705円 4,796円 2,704円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 - 水性 油性 水性 水性
                            容量(L) 1.6 0.7 1.6 - 1/5 0.7 1.6 1.6 - - 1/12 1.6 1.6
                            内容量 1個(1.6L) 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個 1個(1/5L) 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個(1.6L) 1個 1個 1個(1/12L) 1個(1.6L) 1個(1.6L)

                            NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017662
                            AP9017663
                            AP9017664
                            AP9017666
                            AP9017667
                            AP9017668
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他バニラホワイト4970925465566-

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925465573-

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリーアイボリー4970925465580-

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ホワイトイエロー4970925465603-

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ホワイトグリーン4970925465610-

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ホワイトブルー4970925465627-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました