(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010265
弱溶剤型2液 ウレタンスプレー 2エキウレタンスプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,017円
税込単価
3,319円

【特長】・弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 質量(g):
    400
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

AP9010265 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010265

AP9010265

4970925604811
-
1本

6個

3,017( 3,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です
・反応硬化後の塗膜は強靭で、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています
・光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです【用途】
・電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)
・プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弱溶剤型2液 ウレタンスプレーの型番AP9010265のページです。
型番AP9010265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

    アスペンラッカースプレー 420ml

    アスペンラッカースプレー 420ml

      カラーサビ鉄用スプレー

      カラーサビ鉄用スプレー

        道路線引き用スプレー

        道路線引き用スプレー

          水性エナメル

          水性エナメル

            浴室用塗料スプレー

            浴室用塗料スプレー

              高耐久ラッカースプレー

              高耐久ラッカースプレー

                蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                  300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                  300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                    油性高耐久鉄部用スプレー

                    油性高耐久鉄部用スプレー

                      カラーアルミスプレー

                      カラーアルミスプレー

                        300ml 水性多用途スプレー

                        300ml 水性多用途スプレー

                          BIGPRO アクリルスプレー

                          BIGPRO アクリルスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 3,017円 1,030円 1,333円 1,300円 456円 1,858円 1,010円 736円 1,063円 1,247円 1,708円 957円 510円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            弱溶剤型2液 ウレタンスプレーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ペール缶塗装
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/02
                            アクリルラッカーだと剥がれてしまうがウレタンだと全然剥がれないです。但し使い切りなのでもう少し小さいサイズがあるといいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体塗装様
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010262
                            AP9010263
                            AP9010264
                            AP9010266
                            AP9010267
                            AP9010268
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 色詳細 内容量

                            3,244円

                            ( 3,568円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ホワイト4970925604804--

                            3,017円

                            ( 3,319円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他4970925604835イエロー-

                            3,017円

                            ( 3,319円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他4970925604859-

                            3,017円

                            ( 3,319円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            4970925604842--

                            3,244円

                            ( 3,568円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他4970925604828ウルトラマリン-

                            3,244円

                            ( 3,568円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー4970925604866--

                            多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました