(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリロート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
414円 ~ 809円
税込価格
455円 ~ 890円

【特長】・塗料の小分け・保存・調色等に。・プラスチック容器類で油性塗料、ラッカ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925222688
45
1個

10個

809( 890円 )

9日目

4970925222671
22
1個

10個

414( 455円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の小分け・保存・調色等に。
・プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。
・(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリロート

ポリロート

    広口ビン

    広口ビン

      ラッカーシンナー【AP9010608】

      ラッカーシンナー【AP9010608】

        油性用丸缶

        油性用丸缶

          お徳用ペイントうすめ液S

          お徳用ペイントうすめ液S

            お徳用ラッカーうすめ液S

            お徳用ラッカーうすめ液S

              水性用丸缶

              水性用丸缶

                塗料用シンナーA NO.291-003-16

                塗料用シンナーA NO.291-003-16

                  水性ウッドリフォームペイント

                  水性ウッドリフォームペイント

                    水性用角缶

                    水性用角缶

                      調色カップ

                      調色カップ

                        油性建物用 0.7L

                        油性建物用 0.7L

                          水性ステイン

                          水性ステイン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 414円 350円 11,963円 250円 853円 867円 320円 11,586円 1,300円 557円 92円 2,026円 1,096円
                            通常出荷日 9日目   9日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   5日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 うすめ液 うすめ液 その他 うすめ液 その他 その他 - 建物用 その他
                            商品タイプ その他 その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 - 塗料(缶) -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 - - 1個

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました