(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ツヤだしニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性ツヤだしニス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
800円 ~ 1,680円  特別価格 
税込価格
880円 ~ 1,848円  特別価格 

【特長】・速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。・水彩絵の具やポスターカラ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925443205
260
1個

6個

800( 880円 )

9日目

4970925443212
600
1個

6個

1,680円

1,687

( 1,856円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
・水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ツヤだしニス

水性ツヤだしニス

    水性 つや消しニス

    水性 つや消しニス

      クリヤラッカー

      クリヤラッカー

        水性ウレタンニス

        水性ウレタンニス

          水性サビドメ

          水性サビドメ

            水性サンディングシーラー

            水性サンディングシーラー

              マフラー防錆コートシルバー NX87

              マフラー防錆コートシルバー NX87

                補修塗料 リペアジンクスプレー

                補修塗料 リペアジンクスプレー

                  カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

                  カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

                    繊維用防水スプレーHyper

                    繊維用防水スプレーHyper

                      耐熱 NX82・NX86

                      耐熱 NX82・NX86

                        黒染めスプレー JIP179

                        黒染めスプレー JIP179

                          アスペンサビドメスプレーN

                          アスペンサビドメスプレーN

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日新インダストリー カンペハピオ アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン
                            通常価格 800円 800円 840円 1,024円 1,150円 820円 1,208円 1,316円 1,436円 968円 1,040円 1,210円 747円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 耐熱スプレー - サビ止め塗料 その他 耐熱スプレー その他 サビ止め塗料
                            透明 その他 透明 - - - シルバー シルバー - その他 - ブラック -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 塗料(缶) その他 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 油性 水性 水性 水性 - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - 1本 - - 1本

                            水性ツヤだしニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました