(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ステイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性ステイン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,096円 ~ 3,631円  特別価格 
税込価格
1,206円 ~ 3,994円  特別価格 

【特長】・浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります(特殊顔料使用)。・上塗りが不...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
塗料(缶)
ダークオーク
4970925426628
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

その他
塗料(缶)
マホガニー
4970925426642
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

その他
塗料(缶)
オーク
4970925426611
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

その他
塗料(缶)
ウォルナット
4970925426659
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

その他
塗料(缶)
ライトオーク
4970925426604
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

その他
塗料(缶)
チーク
4970925426635
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

ブラック
塗料(缶)
-
4970925426673
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

ホワイト
塗料(缶)
-
4970925426666
2
2400
1個

4個

3,631円

3,300

( 3,630円 )

9日目

その他
塗料(缶)
ダークオーク
4970925426529
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

その他
塗料(缶)
マホガニー
4970925426543
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

その他
塗料(缶)
オーク
4970925426512
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

その他
塗料(缶)
ウォルナット
4970925426550
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

その他
塗料(缶)
ライトオーク
4970925426505
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

その他
塗料(缶)
チーク
4970925426536
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

ブラック
塗料(缶)
-
4970925426574
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

ホワイト
塗料(缶)
-
4970925426567
1
1200
1個

6個

2,270円

2,240

( 2,464円 )

9日目

その他
その他
ダークオーク
4970925426420
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

その他
その他
マホガニー
4970925426444
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

その他
その他
オーク
4970925426413
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

その他
その他
ウォルナット
4970925426451
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

その他
その他
ライトオーク
4970925426406
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

その他
その他
チーク
4970925426437
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

ブラック
その他
-
4970925426475
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

ホワイト
その他
-
4970925426468
0.3
600
1個

6個

1,096( 1,206円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります(特殊顔料使用)。
・上塗りが不要です。
・そのまま仕上げることが出来ます。
・保護の目的でラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗りも可能です。
・消防法上の非危険物。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ステイン

水性ステイン

    水性外カベツヤ消し

    水性外カベツヤ消し

      水性かわら用

      水性かわら用

        水性屋根用遮熱塗料

        水性屋根用遮熱塗料

          屋根用遮熱塗料専用シーラー

          屋根用遮熱塗料専用シーラー

            木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

            木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

              水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

              水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                油性焼き杉用塗料

                油性焼き杉用塗料

                  水性簡易屋上防水塗料

                  水性簡易屋上防水塗料

                    水性ビッグ10多用途 10L

                    水性ビッグ10多用途 10L

                      油性天然竹材保護塗料 1L

                      油性天然竹材保護塗料 1L

                        水性スーパーコート 10L

                        水性スーパーコート 10L

                          油性多用途カラー 5L

                          油性多用途カラー 5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,096円 9,720円 7,252円 2,751円 2,466円 2,476円 7,558円 3,033円 12,463円 15,999円 3,206円 19,816円 10,809円
                            通常出荷日 9日目   4日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   4日目~   9日目  
                            商品用途 その他 建物用 屋根・トタン用 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 建物用 その他 建物用 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 油性 - 水性 油性 水性 水性 油性 水性 油性
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個(10L) 1個 1個(10L) 1個(5L)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました