(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スーパーコート 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性スーパーコート 5L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,690円
税込価格
12,859円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    5
  • 質量(g):
    7000
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925416216
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

そら
-
4970925416322
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

ブラック
-
4970925416407
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
赤さび
4970925416292
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
こげ茶
4970925416315
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
オーシャンブルー
4970925416339
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

アイボリー
-
4970925416254
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

ライトグレー
-
4970925416377
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ツヤ消し白
4970925416223
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
銀黒
4970925416391
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ソフトグレー
4970925416360
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ブルーグレー
4970925416384
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ハーベストイエロー
4970925416261
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
アトランティックブルー
4970925416353
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ブラウン
4970925416308
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ミルキーホワイト
4970925416230
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ティントベージュ
4970925416247
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
シトラスイエロー
4970925416278
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
ラフィネオレンジ
4970925416285
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

その他
なす紺
4970925416346
1個(5L)

1個

11,690( 12,859円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スーパーコート 5L

水性スーパーコート 5L

    水性スーパーコート 1/5L

    水性スーパーコート 1/5L

      水性スーパーコート 0.7L

      水性スーパーコート 0.7L

        水性スーパーコート 1.6L

        水性スーパーコート 1.6L

          油性スーパーコート 1/5L

          油性スーパーコート 1/5L

            水性スーパーコート 10L

            水性スーパーコート 10L

              油性スーパーコート 5L

              油性スーパーコート 5L

                水性スーパーコート 1/12L

                水性スーパーコート 1/12L

                  油性スーパーコート 10L

                  油性スーパーコート 10L

                    油性スーパーコート 1.6L

                    油性スーパーコート 1.6L

                      油性スーパーコート 0.7L

                      油性スーパーコート 0.7L

                        油性スーパーコート 1/12L

                        油性スーパーコート 1/12L

                          水性シリコンアクリル外かべ用

                          水性シリコンアクリル外かべ用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 11,690円 1,017円 2,745円 4,536円 1,042円 19,816円 10,489円 639円 18,225円 3,795円 2,294円 705円 7,096円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   9日目   3日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 油性 油性 油性 油性 水性
                            容量(L) 5 1/5 0.7 1.6 1/5 10 5 1/12 10 1.6 0.7 1/12 -
                            質量(g) 7000 300 1000 2400 300 13500 6500 140 13000 2400 1000 140 -

                            水性スーパーコート 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました