(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スーパーコート 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011454
水性スーパーコート 10L スイセイスーパーコート 10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,816円
税込単価
21,798円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    10
  • 質量(g):
    13500
  • 内容量:
    1個(10L)

型番

AP9011454 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011454 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011454

AP9011454

そら
-
4970925416728
1個(10L)

1個

19,816( 21,798円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性スーパーコート 10Lの型番AP9011454のページです。
型番AP9011454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スーパーコート 10L

水性スーパーコート 10L

    水性スーパーコート 1/5L

    水性スーパーコート 1/5L

      水性スーパーコート 1.6L

      水性スーパーコート 1.6L

        水性スーパーコート 0.7L

        水性スーパーコート 0.7L

          水性スーパーコート 1/12L

          水性スーパーコート 1/12L

            水性スーパーコート 5L

            水性スーパーコート 5L

              油性スーパーコート 10L

              油性スーパーコート 10L

                油性スーパーコート 0.7L

                油性スーパーコート 0.7L

                  油性スーパーコート 1/5L

                  油性スーパーコート 1/5L

                    油性スーパーコート 1.6L

                    油性スーパーコート 1.6L

                      油性スーパーコート 1/12L

                      油性スーパーコート 1/12L

                        油性スーパーコート 5L

                        油性スーパーコート 5L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 19,816円 1,017円 4,536円 2,745円 639円 11,690円 18,225円 2,294円 1,042円 3,795円 705円 10,489円 4,796円
                            通常出荷日 4日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   4日目   2日目~   9日目   1日目~   9日目   4日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 水性
                            容量(L) 10 1/5 1.6 0.7 1/12 5 10 0.7 1/5 1.6 1/12 5 1.6
                            質量(g) 13500 300 2400 1000 140 7000 13000 1000 300 2400 140 6500 -

                            水性スーパーコート 10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011453
                            AP9011455
                            AP9011456
                            AP9011457
                            AP9011458
                            AP9011459
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4970925416612-

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925416803-

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他赤さび4970925416698-

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925416711-

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他オーシャンブルー4970925416735-

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925416650-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました