(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スーパーコート 1/12L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:AP9011408
水性スーパーコート 1/12L スイセイスーパーコート 1/12L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
653円
税込単価
718円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1/12
  • 質量(g):
    140
  • 内容量:
    1個(1/12L)

型番

AP9011408 解除

この商品は12個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

AP9011408の仕様・寸法情報

商品用途その他ホワイト
商品タイプ塗料(缶)仕様水性
詳細色-JANコード4970925411211
容量(L)1/12質量(g)140
内容量1個(1/12L) - -

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011408

AP9011408

ホワイト
-
4970925411211
1個(1/12L)

12個

653( 718円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性スーパーコート 1/12Lの型番AP9011408のページです。
型番AP9011408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スーパーコート 1/12L

水性スーパーコート 1/12L

    水性スーパーコート 1/5L

    水性スーパーコート 1/5L

      油性スーパーコート 1/12L

      油性スーパーコート 1/12L

        油性スーパーコート 1/5L

        油性スーパーコート 1/5L

          水性スーパーコート 1.6L

          水性スーパーコート 1.6L

            水性スーパーコート 0.7L

            水性スーパーコート 0.7L

              水性屋上防水遮熱塗料

              水性屋上防水遮熱塗料

                シルバーコート

                シルバーコート

                  油性多用途カラー 1/5L

                  油性多用途カラー 1/5L

                    水性ビッグ10多用途 0.7L

                    水性ビッグ10多用途 0.7L

                      油性多用途カラー 0.7L

                      油性多用途カラー 0.7L

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                        水性ビッグ10多用途 1.6L

                          カラーサビ鉄用

                          カラーサビ鉄用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 639円 1,017円 705円 1,042円 4,536円 2,745円 10,665円 1,005円 888円 2,658円 1,923円 4,796円 1,246円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   4日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 遮熱 その他 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 油性 油性 水性 水性 水性 油性 油性 水性 油性 水性 油性
                            容量(L) 1/12 1/5 1/12 1/5 1.6 0.7 - - 1/5 0.7 0.7 1.6 -
                            質量(g) 140 300 140 300 2400 1000 - - 350 1000 1000 - -

                            水性スーパーコート 1/12Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011409
                            AP9011410
                            AP9011411
                            AP9011412
                            AP9011413
                            AP9011414
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            653円

                            ( 718円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            イエロー-4970925411297-

                            653円

                            ( 718円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他4970925411495-

                            653円

                            ( 718円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他水色4970925411464-

                            653円

                            ( 718円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他クリーム色4970925411266-

                            653円

                            ( 718円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            -4970925411556-

                            653円

                            ( 718円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他若草色4970925411549-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト