(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性用角缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性用角缶

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
557円 ~ 1,346円
税込価格
613円 ~ 1,481円

【特長】・保存容器。・内面コーティングしていますのでサビが発生しにくく、また密...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925222855
1
168
1個

2個

557( 613円 )

1日目

4970925222862
4
380
1個

2個

925( 1,018円 )

1日目

4970925222879
7
780
1個

1個

1,346( 1,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存容器。
・内面コーティングしていますのでサビが発生しにくく、また密封性が高いので低粘度の水性塗料の小分け・保存等に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性用角缶

水性用角缶

    油性用角缶

    油性用角缶

      無臭柿渋

      無臭柿渋

        [水性]塗料(コンクリートフロア用)

        [水性]塗料(コンクリートフロア用)

          クリアオイルラピッド

          クリアオイルラピッド

            水性UVカットクリア全つや

            水性UVカットクリア全つや

              水性UVカットクリアつや消し

              水性UVカットクリアつや消し

                ミルクペイント クラッキングメディウム

                ミルクペイント クラッキングメディウム

                  水性UVカットクリア半つや

                  水性UVカットクリア半つや

                    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                      油性スーパーコート 5L

                      油性スーパーコート 5L

                        水性かわら用

                        水性かわら用

                          水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                          水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 エスコ ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 557円 421円 4,137円 12,290円 13,119円 4,429円 18,021円 972円 4,429円 2,980円 10,489円 7,252円 2,631円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   4日目~   9日目   2日目~  
                            商品用途 その他 その他 建物用 その他 建物用 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 建物用
                            商品タイプ その他 その他 - 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他
                            仕様 水性 油性 水性 水性 - 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - 1個 1個(5L) 1個 1個

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました