(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スーパーコート 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP900049
水性スーパーコート 1.6L スイセイスーパーコート 1.6L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,536円 3,728円
税込単価
4,990円 4,101円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 質量(g):
    2400
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP900049 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP900049 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP900049

AP900049

アイボリー
-
4970925415257
1個(1.6L)

6個

4,536円

3,728

( 4,101円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性スーパーコート 1.6Lの型番AP900049のページです。
型番AP900049に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スーパーコート 1.6L

水性スーパーコート 1.6L

    水性スーパーコート 0.7L

    水性スーパーコート 0.7L

      水性スーパーコート 1/12L

      水性スーパーコート 1/12L

        油性スーパーコート 1/5L

        油性スーパーコート 1/5L

          水性スーパーコート 1/5L

          水性スーパーコート 1/5L

            油性スーパーコート 1/12L

            油性スーパーコート 1/12L

              カラーアルミスプレー

              カラーアルミスプレー

                油性スーパーコート 0.7L

                油性スーパーコート 0.7L

                  油性多用途カラー 0.7L

                  油性多用途カラー 0.7L

                    水性エナメル

                    水性エナメル

                      油性多用途カラー 1/5L

                      油性多用途カラー 1/5L

                        油性スーパーコート 1.6L

                        油性スーパーコート 1.6L

                          水性屋上防水遮熱塗料

                          水性屋上防水遮熱塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,536円 2,745円 639円 1,042円 1,017円 705円 1,632円 2,294円 1,923円 456円 888円 3,795円 10,665円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   2日目~   2日目~   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 カラースプレー その他 その他 その他 その他 その他 遮熱
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 油性 水性 油性 - 油性 油性 水性 油性 油性 水性
                            容量(L) 1.6 0.7 1/12 1/5 1/5 1/12 - 0.7 0.7 - 1/5 1.6 -
                            質量(g) 2400 1000 140 300 300 140 360 1000 1000 82 350 2400 -

                            水性スーパーコート 1.6Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            工場外にある機器のペンキ塗りをしました。
                            水性なので扱いやかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP900046
                            AP900047
                            AP900048
                            AP900050
                            AP900051
                            AP900052
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            4,536円

                            ( 4,990円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ツヤ消し白4970925415226-

                            4,536円

                            ( 4,990円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925415233-

                            4,536円

                            ( 4,990円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ティントベージュ4970925415240-

                            4,536円

                            ( 4,990円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム色4970925415264-

                            4,536円

                            ( 4,990円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ベージュ4970925415271-

                            4,536円

                            ( 4,990円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ハーベストイエロー4970925415288-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました