(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スーパーコート 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性スーパーコート 0.7L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,745円 ~ 2,890円  特別価格 
税込価格
3,020円 ~ 3,179円  特別価格 

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    1000
  • 内容量:
    1個(0.7L)

型番

未確定45件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925414212
1個(0.7L)

2個

2,889( 3,178円 )

1日目

その他
ツヤ消し白
4970925414229
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ミルキーホワイト
4970925414236
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
ティントベージュ
4970925414243
1個(0.7L)

6個

2,826円

2,254

( 2,479円 )

9日目

アイボリー
-
4970925414250
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
クリーム色
4970925414267
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ベージュ
4970925414274
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ハーベストイエロー
4970925414281
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

イエロー
-
4970925414298
1個(0.7L)

1個

2,890( 3,179円 )

3日目

その他
シトラスイエロー
4970925414304
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ラフィネオレンジ
4970925414311
1個(0.7L)

6個

2,826円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ティントローズ
4970925414328
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
シャドーピンク
4970925414335
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ブリックレッド
4970925414342
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

レッド
-
4970925414359
1個(0.7L)

6個

2,890円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ソフトオーカー
4970925414366
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
サンドストーン
4970925414373
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
バーチブラウン
4970925414380
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
赤さび
4970925414397
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
カーキー
4970925414403
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ブラウン
4970925414410
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
こげ茶
4970925414427
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

チョコレート
-
4970925414434
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
オータムブラウン
4970925414441
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
新茶
4970925414458
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
水色
4970925414465
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

そら
-
4970925414472
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
オーシャンブルー
4970925414489
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
4970925414496
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
なす紺
4970925414502
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
アトランティックブルー
4970925414519
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
パステルグリーン
4970925414526
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

1日目

その他
ウィニーグリーン
4970925414533
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
若草色
4970925414540
1個(0.7L)

2個

2,889( 3,178円 )

1日目

-
4970925414557
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
ヘリテージグリーン
4970925414564
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
アイリッシュグリーン
4970925414571
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ソフトグレー
4970925414588
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

ライトグレー
-
4970925414595
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

グレー
-
4970925414601
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
ブラングレー
4970925414618
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
ブルーグレー
4970925414625
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

その他
銀黒
4970925414632
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

ブラック
-
4970925414649
1個(0.7L)

2個

2,745( 3,020円 )

1日目

その他
ツヤ消し黒
4970925414656
1個(0.7L)

6個

2,745円

2,254

( 2,479円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スーパーコート 0.7L

水性スーパーコート 0.7L

    水性スーパーコート 1.6L

    水性スーパーコート 1.6L

      水性スーパーコート 1/12L

      水性スーパーコート 1/12L

        水性スーパーコート 5L

        水性スーパーコート 5L

          水性スーパーコート 10L

          水性スーパーコート 10L

            油性スーパーコート 1/12L

            油性スーパーコート 1/12L

              水性スーパーコート 1/5L

              水性スーパーコート 1/5L

                油性スーパーコート 0.7L

                油性スーパーコート 0.7L

                  油性スーパーコート 10L

                  油性スーパーコート 10L

                    油性スーパーコート 1.6L

                    油性スーパーコート 1.6L

                      水性シリコンアクリル外かべ用

                      水性シリコンアクリル外かべ用

                        油性スーパーコート 1/5L

                        油性スーパーコート 1/5L

                          油性スーパーコート 5L

                          油性スーパーコート 5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,745円 4,536円 639円 11,690円 19,816円 705円 1,017円 2,294円 18,225円 3,795円 7,096円 1,042円 10,489円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   4日目~   9日目   9日目   2日目~   4日目   1日目~   3日目~   9日目   4日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 油性 油性 水性 油性 油性
                            容量(L) 0.7 1.6 1/12 5 10 1/12 1/5 0.7 10 1.6 - 1/5 5
                            質量(g) 1000 2400 140 7000 13500 140 300 1000 13000 2400 - 300 6500

                            水性スーパーコート 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました