(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性シリコンアクリル外かべ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010573
水性シリコンアクリル外かべ用 スイセイシリコンアクリルソトカベヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,433円 18,389円
税込単価
22,476円 20,228円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

型番

AP9010573 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010573 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010573

AP9010573

アイボリー
-
4970925452726
16500
1個

1個

20,433円

18,389

( 20,228円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコンアクリル外かべ用の型番AP9010573のページです。
型番AP9010573に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性シリコンアクリル外かべ用

水性シリコンアクリル外かべ用

    水性スーパーコート 0.7L

    水性スーパーコート 0.7L

      水性スーパーコート 1/12L

      水性スーパーコート 1/12L

        油性スーパーコート 10L

        油性スーパーコート 10L

          水性スーパーコート 1.6L

          水性スーパーコート 1.6L

            水性スーパーコート 1/5L

            水性スーパーコート 1/5L

              油性スーパーコート 1/12L

              油性スーパーコート 1/12L

                水性スーパーコート 5L

                水性スーパーコート 5L

                  油性スーパーコート 1.6L

                  油性スーパーコート 1.6L

                    油性スーパーコート 0.7L

                    油性スーパーコート 0.7L

                      油性スーパーコート 1/5L

                      油性スーパーコート 1/5L

                        水性スーパーコート 10L

                        水性スーパーコート 10L

                          油性スーパーコート 5L

                          油性スーパーコート 5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 7,096円 2,745円 639円 18,225円 4,536円 1,017円 705円 11,690円 3,795円 2,294円 1,042円 19,816円 10,489円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   2日目~   9日目   4日目~   4日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 油性 水性 水性 油性 水性 油性 油性 油性 水性 油性
                            内容量 1個 1個(0.7L) 1個(1/12L) 1個(10L) 1個(1.6L) 1個(1/5L) 1個(1/12L) 1個(5L) 1個(1.6L) 1個(0.7L) 1個(1/5L) 1個(10L) 1個(5L)

                            水性シリコンアクリル外かべ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010576
                            AP9010577
                            AP9010578
                            AP9010579
                            AP9010583
                            AP9010586
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 質量(g) 内容量

                            20,203円

                            ( 22,223円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ミルキーホワイト497092545271916500-

                            20,433円

                            ( 22,476円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ソフトグレー497092545273316500-

                            20,433円

                            ( 22,476円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ホワイト-497092545270216500-

                            20,434円

                            ( 22,477円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ソフトオーカー497092545277116500-

                            14,370円

                            ( 15,807円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アイボリー-49709254526278500-

                            14,370円

                            ( 15,807円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト49709254526108500-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました