(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性シリコンアクリルトタン用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010372
水性シリコンアクリルトタン用 スイセイシリコンアクリルトタンヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,963円 21,022円
税込単価
24,159円 23,124円

【特長】・シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。・紫外...

詳細情報を確認する

型番

AP9010372 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010372 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010372

AP9010372

その他
オーシャンブルー
4970925453358
14
16500
1個

1個

21,963円

21,022

( 23,124円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。
・紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。
・トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。
・1回塗りで仕上がるので、大変便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコンアクリルトタン用の型番AP9010372のページです。
型番AP9010372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性シリコンアクリルトタン用

水性シリコンアクリルトタン用

    水性かわら用

    水性かわら用

      水性ウッドガード外部用

      水性ウッドガード外部用

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

          水性外カベツヤ消し

          水性外カベツヤ消し

            トタン用

            トタン用

              ウッドガード 外部用

              ウッドガード 外部用

                水性屋根用遮熱塗料

                水性屋根用遮熱塗料

                  水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                  水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                    油性スーパーコート 10L

                    油性スーパーコート 10L

                      油性木部防虫・防腐ステインEX

                      油性木部防虫・防腐ステインEX

                        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                          水性ステイン

                          水性ステイン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 5,742円 7,252円 3,306円 2,476円 9,720円 8,129円 3,153円 2,751円 2,631円 18,225円 1,673円 7,558円 1,096円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   9日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 その他 建物用 屋根・トタン用 その他 屋根・トタン用 建物用 その他 その他 建物用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 水性 水性 水性 - 水性 油性 油性 水性 水性 油性 油性 水性 水性
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個(10L) 1個 1個 1個

                            水性シリコンアクリルトタン用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010369
                            AP9010370
                            AP9010371
                            AP9010373
                            AP9010374
                            AP9010376
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            21,963円

                            ( 24,159円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -49709254533651416500-

                            18,515円

                            ( 20,367円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他赤さび49709254533031416500-

                            18,515円

                            ( 20,367円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶49709254533101416500-

                            21,963円

                            ( 24,159円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他スカイブルー49709254533411416500-

                            21,963円

                            ( 24,159円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グレー-49709254533341416500-

                            11,912円

                            ( 13,103円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -497092545326678500-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました