(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性サンディングシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9018182
水性サンディングシーラー スイセイサンディングシーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

【特長】・研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期/30~60分・冬期/2~3時間
  • 内容量:
    1個

型番

AP9018182 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9018182 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP9018182

W65xD65xH78
1~1.3
4970925438508
260
1個

6個

820( 902円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
・屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
・その他塗料の下塗りにも。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性サンディングシーラーの型番AP9018182のページです。
型番AP9018182に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性サンディングシーラー

水性サンディングシーラー

    ペイントうすめ液

    ペイントうすめ液

      お徳用ペイントうすめ液S

      お徳用ペイントうすめ液S

        オイルステイン

        オイルステイン

          油性焼き杉用塗料

          油性焼き杉用塗料

            お徳用ラッカーうすめ液S

            お徳用ラッカーうすめ液S

              水性サビドメ

              水性サビドメ

                プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用

                プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用

                  強浸透性水性シーラー

                  強浸透性水性シーラー

                    ゴールドコート

                    ゴールドコート

                      [油性塗料]うすめ液

                      [油性塗料]うすめ液

                        フロアーブライトリムーバー

                        フロアーブライトリムーバー

                          油性ウレタン建物用 1.6L

                          油性ウレタン建物用 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン アサヒペン エスコ ABC商会 ロックペイント
                            通常価格 820円 620円 853円 1,460円 3,033円 867円 1,150円 1,254円 6,457円 1,172円 919円 72,430円 3,572円
                            通常出荷日 9日目   7日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            商品用途 その他 うすめ液 うすめ液 その他 その他 うすめ液 サビ止め塗料 その他 建物用 その他 うすめ液 床用 建物用
                            商品タイプ その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶)
                            仕様 水性 - - 油性 油性 - 水性 油性 水性 油性 油性 - 油性
                            乾燥時間 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - - - - - 夏期/30分~60分・冬期/2~3時間 - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 - - -

                            水性サンディングシーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9018183
                            AP9018184
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            1,487円

                            ( 1,636円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            W65xD65xH1513~3.94970925438492600-

                            2,436円

                            ( 2,680円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            W120xD70xH2107~9.14970925438485900-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました