(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性サビドメ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901875
水性サビドメ スイセイサビドメ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

【特長】・塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆...

詳細情報を確認する

型番

AP901875 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901875 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP901875

W120xD120xH120
(1回塗り)8.0~9.0
4970925435026
840
1個

2個

2,890( 3,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。
・有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。
・ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性サビドメの型番AP901875のページです。
型番AP901875に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性サビドメ

水性サビドメ

    水性ウレタンニス

    水性ウレタンニス

      水性ウッドリフォームペイント

      水性ウッドリフォームペイント

        水性道路線引き用塗料

        水性道路線引き用塗料

          水性サンディングシーラー

          水性サンディングシーラー

            水性 つや消しニス

            水性 つや消しニス

              クリヤラッカー

              クリヤラッカー

                水性用丸缶

                水性用丸缶

                  水性ツヤだしニス

                  水性ツヤだしニス

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      黒染めスプレー JIP179

                      黒染めスプレー JIP179

                        マフラー防錆コートシルバー NX87

                        マフラー防錆コートシルバー NX87

                          シャーシーブラックW NX12・NX403

                          シャーシーブラックW NX12・NX403

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,150円 1,024円 1,300円 4,392円 820円 800円 840円 320円 800円 8,780円 1,210円 1,208円 570円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   2日目   3日目   2日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 その他 その他 路面用 その他 その他 その他 その他 その他 屋根・トタン用 その他 耐熱スプレー その他
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 その他 その他 その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 - 水性 油性 - - -
                            乾燥時間 夏期/30分~60分・冬期/2~3時間 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 夏期/約2時間・冬期/約4時間 - 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901874
                            AP901876
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            W150xD150xH170(1回塗り)18~2049709254350192340-

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            W80xD80xH70(1回塗り)2.3~2.54970925435033300-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました