(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性コンクリート床用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901043
水性コンクリート床用 スイセイコンクリートユカヨウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,531円 2,363円
税込単価
2,784円 2,599円

【特長】・塗膜が硬く、摩耗に強い。・ベランダやガレージのコンクリート床などに手...

詳細情報を確認する

型番

AP901043 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901043 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901043

AP901043

ダークグリーン
W115XD115XH120
(2回塗り)4.0~6.0
4970925425256
0.7
1000
夏期/30~1時間・冬期/2~3時間
1個

6個

2,531円

2,363

( 2,599円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜が硬く、摩耗に強い。
・ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
・特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性コンクリート床用の型番AP901043のページです。
型番AP901043に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性コンクリート床用

水性コンクリート床用

    ポリンフロアー

    ポリンフロアー

      油性シーラー

      油性シーラー

        水性道路線引き用塗料

        水性道路線引き用塗料

          油性ユカ用ニス

          油性ユカ用ニス

            水性塗料 (コンクリートフロア用)

            水性塗料 (コンクリートフロア用)

              油性ウレタン建物用 1.6L

              油性ウレタン建物用 1.6L

                水性ユカ用ニス

                水性ユカ用ニス

                  水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                  水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                    水性道路線消し用塗料

                    水性道路線消し用塗料

                      油性ウレタン建物用 0.7L

                      油性ウレタン建物用 0.7L

                        水性ウッドリフォームペイント

                        水性ウッドリフォームペイント

                          床用塗料ユカロック2000

                          床用塗料ユカロック2000

                            メーカー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 2,531円 819円 3,107円 4,392円 1,840円 6,486円 3,572円 2,075円 7,558円 4,392円 2,067円 1,300円 19,567円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   1日目~   9日目   1日目~   5日目   9日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   4日目~  
                            商品用途 床用 - 建物用 路面用 床用 - 建物用 床用 建物用 その他 建物用 その他 床用
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - 油性 水性 - 水性 油性 水性 水性 水性 油性 水性 -
                            内容量 1個 - 1個 1個 1個 - - 1個 1個 1個 - 1個 -

                            水性コンクリート床用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901036
                            AP901037
                            AP901042
                            AP901044
                            AP9011098
                            AP9011099
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 乾燥時間 内容量

                            5,176円

                            ( 5,694円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            ダークグリーンW150XD150XH170(2回塗り)9.0~1449709254242591.62200夏期/30~1時間・冬期/2~3時間-

                            4,777円

                            ( 5,255円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ライトグリーンW150XD150XH170(2回塗り)9.0~1449709254242661.62200夏期/30~1時間・冬期/2~3時間-

                            3,014円

                            ( 3,315円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ライトグレーW115XD115XH120(2回塗り)4.0~6.049709254252250.71000夏期/30~1時間・冬期/2~3時間-

                            3,014円

                            ( 3,315円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ライトグリーンW115XD115XH120(2回塗り)4.0~6.049709254252630.71000夏期/30~1時間・冬期/2~3時間-

                            4,777円

                            ( 5,255円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ホワイトW150XD150XH170(2回塗り)9.0~1449709254242111.62200夏期/30~1時間・冬期/2~3時間-

                            3,014円

                            ( 3,315円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ホワイトW115XD115XH120(2回塗り)4.0~6.049709254252180.71000夏期/30~1時間・冬期/2~3時間-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました