(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ウレタンニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9018185
水性ウレタンニス スイセイウレタンニス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,024円
税込単価
1,126円

【特長】・着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上が...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期/30~60分・冬期/2~3時間
  • 内容量:
    1個

型番

AP9018185 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9018185 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9018185

AP9018185

その他
透明クリヤ
W65xD65xH78
(2回塗り)0.8~1.3
4970925447654
260
1個

6個

1,024( 1,126円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。
・塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。
・臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ウレタンニスの型番AP9018185のページです。
型番AP9018185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ウレタンニス

水性ウレタンニス

    オイルステイン

    オイルステイン

      油性焼き杉用塗料

      油性焼き杉用塗料

        クリヤラッカー

        クリヤラッカー

          水性ツヤだしニス

          水性ツヤだしニス

            油性天然竹材保護塗料 1L

            油性天然竹材保護塗料 1L

              水性ウレタンニス 0.7L

              水性ウレタンニス 0.7L

                水性 つや消しニス

                水性 つや消しニス

                  速乾ニス

                  速乾ニス

                    水性ウッドリフォームペイント

                    水性ウッドリフォームペイント

                      木工用着色ニス

                      木工用着色ニス

                        水性ニス 0.7L

                        水性ニス 0.7L

                          水性サンディングシーラー

                          水性サンディングシーラー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 1,024円 1,460円 3,033円 840円 800円 3,206円 2,435円 800円 790円 1,300円 880円 1,661円 820円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目   9日目   1日目~   2日目~   5日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 建物用 その他
                            商品タイプ その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) その他
                            仕様 水性 油性 油性 油性 水性 油性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性
                            乾燥時間 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - - - - - - - 夏期/20~30分、冬期/30分~60分 夏期/約2時間・冬期/約4時間 - - 夏期/30~60分・冬期/2~3時間
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - - 1個

                            水性ウレタンニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9018186
                            AP9018187
                            AP9018188
                            AP9018189
                            AP9018190
                            AP9018191
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ゴールデンオークW65xD65xH78(2回塗り)0.8~1.34970925447661260-

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他メープルW65xD65xH78(2回塗り)0.8~1.34970925447678260-

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ダークオークW65xD65xH78(2回塗り)0.8~1.34970925447685260-

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他マホガニーW65xD65xH78(2回塗り)0.8~1.34970925447692260-

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ウォールナットウォルナットW65xD65xH78(2回塗り)0.8~1.34970925447708260-

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ライトオークW65xD65xH78(2回塗り)0.8~1.34970925447715260-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました