(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性用角缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KKP-4
油性用角缶 ユセイヨウカドカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・保存容器・密封性が高いのでシンナーや低粘度の塗料の小分け・保存等に便...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

KKP-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KKP-4

KKP-4

4970925222831
4
368
1個

2個

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存容器
・密封性が高いのでシンナーや低粘度の塗料の小分け・保存等に便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性用角缶の型番KKP-4のページです。
型番KKP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性用角缶

油性用角缶

    水性用角缶

    水性用角缶

      油性用丸缶

      油性用丸缶

        ポリ瓶 細口

        ポリ瓶 細口

          平角容器

          平角容器

            水性用丸缶

            水性用丸缶

              保存容器

              保存容器

                ポリ瓶 広口 329102型

                ポリ瓶 広口 329102型

                  ポリロート

                  ポリロート

                    ラッカーシンナー【AP9010608】

                    ラッカーシンナー【AP9010608】

                      お徳用ペイントうすめ液S

                      お徳用ペイントうすめ液S

                        ペイントペール ポリ缶

                        ペイントペール ポリ缶

                          塗料カップ

                          塗料カップ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン
                            通常価格 421円 557円 250円 128円 293円 320円 251円 150円 414円 11,963円 853円 654円 116円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   9日目   7日目   1日目   9日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 その他 うすめ液 その他 -
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他
                            仕様 油性 水性 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 - - 1個 1個 1個 1個 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KKP-1
                            KKP-18
                            KKP-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            421円

                            ( 463円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            49709252228241157-

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4970925223623181200-

                            1,258円

                            ( 1,384円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            49709252228487700-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました