(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ウッドリフォームペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9018109
水性ウッドリフォームペイント スイセイウッドリフォームペイント

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。・1回塗りで隠ぺい性が高...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期/約2時間・冬期/約4時間
  • 内容量:
    1個

型番

AP9018109 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9018109 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9018109

AP9018109

その他
ダークオーク
W80xD80xH70
1.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)
4970925462527
-
300
1個

6個

1,300( 1,430円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。
・1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。
・紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ウッドリフォームペイントの型番AP9018109のページです。
型番AP9018109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ウッドリフォームペイント

水性ウッドリフォームペイント

    水性サンディングシーラー

    水性サンディングシーラー

      水性道路線引き用塗料

      水性道路線引き用塗料

        水性ウレタンニス

        水性ウレタンニス

          水性サビドメ

          水性サビドメ

            アンティークワックス 120g

            アンティークワックス 120g

              塗装補助剤 塗料はがし液

              塗装補助剤 塗料はがし液

                水性 つや消しニス

                水性 つや消しニス

                  クリヤラッカー

                  クリヤラッカー

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                      [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                        マルチボトルトンガリキャップ

                        マルチボトルトンガリキャップ

                          油性塗料ツヤ消し剤

                          油性塗料ツヤ消し剤

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,300円 820円 4,392円 1,024円 1,150円 2,238円 4,704円 800円 840円 8,780円 5,661円 241円 687円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 路面用 その他 サビ止め塗料 建物用 塗料はがし剤 その他 その他 屋根・トタン用 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 油性 - 水性 油性 油性 油性 - 油性
                            乾燥時間 夏期/約2時間・冬期/約4時間 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 夏期/30分~60分・冬期/2~3時間 - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個

                            水性ウッドリフォームペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9018108
                            AP9018110
                            AP9018111
                            AP9018112
                            AP9018113
                            AP9018114
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ゴールデンオークW80xD80xH701.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)4970925462510-300-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他マホガニーW80xD80xH701.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)4970925462534-300-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ウォールナット-W80xD80xH701.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)4970925462541-300-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ライトオークW80xD80xH701.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)4970925462558-300-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            チーク-W80xD80xH701.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)4970925462565-300-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ブラック-W80xD80xH701.5~2(吸い込みが激しい場合:1~1.4)4970925462572-300-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました