(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ウッドガード外部用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011655
水性ウッドガード外部用 スイセイウッドガードガイブヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,980円
税込単価
10,978円

【特長】・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個

型番

AP9011655 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011655 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011655

AP9011655

ライトオーク 02
4970925417329
3
3500
1個

4個

9,980( 10,978円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
・シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
・撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
・水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
・安全性を配慮した薬剤を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ウッドガード外部用の型番AP9011655のページです。
型番AP9011655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ウッドガード外部用

水性ウッドガード外部用

    ウッドガード 外部用

    ウッドガード 外部用

      水性シリコンアクリルトタン用

      水性シリコンアクリルトタン用

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

          水性かわら用

          水性かわら用

            水性2液ウレタンニス

            水性2液ウレタンニス

              水性外カベツヤ消し

              水性外カベツヤ消し

                オイルステイン

                オイルステイン

                  水性屋根用遮熱塗料

                  水性屋根用遮熱塗料

                    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                      夜光塗料

                      夜光塗料

                        水性ステイン

                        水性ステイン

                          とのこ

                          とのこ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,306円 3,153円 5,742円 2,476円 7,252円 2,785円 9,720円 1,460円 2,751円 7,558円 1,157円 1,096円 740円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   4日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 屋根・トタン用 その他 屋根・トタン用 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 建物用 その他 その他 その他
                            その他 - - - その他 - - - その他 - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 - その他
                            仕様 水性 油性 水性 - 水性 水性 水性 油性 水性 水性 - 水性 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            水性ウッドガード外部用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011649
                            AP9011650
                            AP9011651
                            AP9011656
                            AP9011657
                            AP9011658
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            13,331円

                            ( 14,664円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ライトオーク 02497092541742878000-

                            13,331円

                            ( 14,664円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            チーク 03497092541743578000-

                            13,331円

                            ( 14,664円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            パイン 15497092541746678000-

                            9,980円

                            ( 10,978円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            チーク 03497092541733633500-

                            9,980円

                            ( 10,978円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            パイン 15497092541736733500-

                            6,655円

                            ( 7,321円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            クリヤ 0149709254172131.61800-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました