(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性WOODジェルステイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9018157
水性WOODジェルステイン スイセイWOODジェルステイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,494円
税込単価
3,843円

【特長】・布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。・塗りやすく、塗り...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期/30~60分・冬期/2~3時間
  • 内容量:
    1個

型番

AP9018157 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9018157 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
商品サイズ(mm)
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9018157

AP9018157

その他
ストロベリーレッド
W88xD65xH188
4970925448903
0.7
793
1個

20個

3,494( 3,843円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
・塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
・水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
・防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性WOODジェルステインの型番AP9018157のページです。
型番AP9018157に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性WOODジェルステイン

水性WOODジェルステイン

    ロック 速乾サビ止めスプレー

    ロック 速乾サビ止めスプレー

      ラッカースプレー 300Ml

      ラッカースプレー 300Ml

        耐熱 NX82・NX86

        耐熱 NX82・NX86

          タフブラック NX15

          タフブラック NX15

            つや消しブラック NX85

            つや消しブラック NX85

              水性ハイスプレー 300Ml

              水性ハイスプレー 300Ml

                シルバーコート NX81

                シルバーコート NX81

                  シャーシークリアー NX16

                  シャーシークリアー NX16

                    300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)

                    300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)

                      速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                      速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                        アスペンサビドメスプレーN

                        アスペンサビドメスプレーN

                          黒染めスプレー JIP179

                          黒染めスプレー JIP179

                            メーカー アサヒペン ロックペイント ロックペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ロックペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ アズワン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,880円 680円 709円 1,040円 800円 860円 777円 939円 705円 695円 770円 747円 1,210円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   5日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目  
                            商品用途 その他 サビ止め塗料 ラッカースプレー 耐熱スプレー その他 その他 その他 耐熱スプレー その他 - サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他
                            商品タイプ その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 - 油性 - - - 水性 - - - 油性 - -
                            乾燥時間 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - 1本 -

                            水性WOODジェルステインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9018146
                            AP9018147
                            AP9018148
                            AP9018158
                            AP9018159
                            AP9018160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 商品サイズ
                            (mm)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            1,880円

                            ( 2,068円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他グレープイエローW63xD44xH18549709254487980.3349-

                            1,880円

                            ( 2,068円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他カシミヤグリーンW63xD44xH18549709254488040.3349-

                            1,880円

                            ( 2,068円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他チョークブルーW63xD44xH18549709254488110.3349-

                            3,494円

                            ( 3,843円 )
                            20個 あり

                            9日目

                            その他キャロットオレンジW88xD65xH18849709254489100.7793-

                            3,494円

                            ( 3,843円 )
                            20個 あり

                            9日目

                            その他グレープイエローW88xD65xH18849709254489270.7793-

                            3,494円

                            ( 3,843円 )
                            20個 あり

                            9日目

                            その他カシミヤグリーンW88xD65xH18849709254489340.7793-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました