(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性 つや消しニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901311
水性 つや消しニス スイセイ ツヤケシニス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじま...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 詳細色:
    つや消しクリヤ
  • 内容量:
    1個

型番

AP901311 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901311 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901311

AP901311

4970925442246
260
1個

6個

800( 880円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
・速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性 つや消しニスの型番AP901311のページです。
型番AP901311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性 つや消しニス

水性 つや消しニス

    水性ツヤだしニス

    水性ツヤだしニス

      クリヤラッカー

      クリヤラッカー

        オイルステイン

        オイルステイン

          速乾ニスA

          速乾ニスA

            水性ウレタンニス

            水性ウレタンニス

              水性ニス 0.7L

              水性ニス 0.7L

                速乾ニス

                速乾ニス

                  油性塗料ツヤ消し剤

                  油性塗料ツヤ消し剤

                    油性焼き杉用塗料

                    油性焼き杉用塗料

                      アサヒペンポスターカラー

                      アサヒペンポスターカラー

                        水性多用途スプレー

                        水性多用途スプレー

                          水性エナメル

                          水性エナメル

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 800円 800円 840円 1,460円 1,001円 1,024円 1,661円 790円 687円 3,033円 530円 1,057円 456円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   1日目~   5日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - その他 建物用 その他 その他 その他 その他 - その他
                            その他 透明 透明 - 透明 - - 透明 その他 - - イエロー -
                            商品タイプ その他 その他 その他 塗料(缶) - その他 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) その他 - その他
                            仕様 水性 水性 油性 油性 - 水性 水性 油性 油性 油性 - - 水性
                            詳細色 つや消しクリヤ - - - - - - - - - - - -

                            水性 つや消しニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901312
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            4970925442239600-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました