(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高溶解性ペイントうすめ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011500
高溶解性ペイントうすめ液 コウヨウカイセイペイントウスメエキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,631円 3,486円
税込単価
3,994円 3,835円

【特長】・溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。・...

詳細情報を確認する

型番

AP9011500 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011500

AP9011500

4970925522498
4
4300
1個

4個

3,631円

3,486

( 3,835円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。
・用具の洗浄も容易にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高溶解性ペイントうすめ液の型番AP9011500のページです。
型番AP9011500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高溶解性ペイントうすめ液

高溶解性ペイントうすめ液

    かわら塗料専用シーラー

    かわら塗料専用シーラー

      油性白ありガード

      油性白ありガード

        防水塗料

        防水塗料

          シャーシーブラック NX13・NX19

          シャーシーブラック NX13・NX19

            ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

            ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

              水性外カベツヤ消し

              水性外カベツヤ消し

                水性シーラー(ライトレモン)

                水性シーラー(ライトレモン)

                  水性スーパーコート 10L

                  水性スーパーコート 10L

                    ウッドカラー

                    ウッドカラー

                      水性かわら用

                      水性かわら用

                        油性シーラー

                        油性シーラー

                          油性スーパーコート 10L

                          油性スーパーコート 10L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ソフト99コーポレーション アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 856円 11,311円 2,743円 3,016円 1,290円 505円 9,720円 2,104円 19,816円 2,522円 7,252円 3,107円 18,225円
                            通常出荷日 9日目   4日目   9日目   1日目~   3日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   9日目   4日目~   4日目  
                            商品用途 うすめ液 屋根・トタン用 その他 その他 その他 塗料はがし剤 建物用 建物用 その他 - 屋根・トタン用 建物用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - 1個 1個 1個(10L) - 1個 1個 1個(10L)

                            高溶解性ペイントうすめ液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011501
                            AP9011502
                            AP9011503
                            AP9011504
                            AP9011505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            2,667円

                            ( 2,934円 )
                            8個 あり

                            9日目

                            497092552248122300-

                            1,672円

                            ( 1,839円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            497092552247411200-

                            856円

                            ( 942円 )
                            24個 あり

                            9日目

                            49709255224500.2350-

                            1,353円

                            ( 1,488円 )
                            24個 あり

                            9日目

                            49709255224670.4550-

                            928円

                            ( 1,021円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            49709255224430.1200-

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました