(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久ラッカースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高耐久ラッカースプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,010円 ~ 1,222円
税込価格
1,111円 ~ 1,344円

【特長】・トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない環境配慮型のラッカース...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925551252
1本

2個

1,210( 1,331円 )

1日目

イエロー
-
4970925551269
1本

6個

1,075( 1,183円 )

2日目

グレー
-
4970925551276
1本

2個

1,210( 1,331円 )

1日目

その他
4970925551283
1本

6個

1,122( 1,234円 )

2日目

-
4970925551290
1本

6個

1,122( 1,234円 )

2日目

ブラック
-
4970925551306
1本

2個

1,184( 1,302円 )

1日目

その他
4970925551313
1本

6個

1,197( 1,317円 )

1日目

その他
こげ茶
4970925551320
1本

6個

1,010( 1,111円 )

1日目

レッド
-
4970925551337
1本

2個

1,184( 1,302円 )

1日目

その他
ピンク
4970925551344
1本

6個

1,122( 1,234円 )

1日目

オレンジ
-
4970925551351
1本

6個

1,122( 1,234円 )

2日目

その他
ウルトラマリン
4970925551368
1本

6個

1,122( 1,234円 )

1日目

アイボリー
-
4970925551375
1本

6個

1,075( 1,183円 )

2日目

その他
ローングリーン
4970925551382
1本

6個

1,122( 1,234円 )

4日目

その他
クリヤ
4970925551399
1本

2個

1,184( 1,302円 )

1日目

その他
ツヤ消し黒
4970925551405
1本

6個

1,075( 1,183円 )

2日目

その他
つや消しクリヤ
4970925551412
1本

6個

1,090( 1,199円 )

1日目

その他
ブラウン
4970925551429
1本

6個

1,122( 1,234円 )

7日目

その他
ライトブラウン
4970925551436
1本

6個

1,122( 1,234円 )

9日目

その他
スモークブルー
4970925551443
1本

6個

1,122( 1,234円 )

1日目

その他
バイオレット
4970925551450
1本

6個

1,122( 1,234円 )

2日目

その他
オールドグリーン
4970925551467
1本

6個

1,122( 1,234円 )

1日目

シルバー
-
4970925551474
1本

2個

1,073( 1,180円 )

1日目

ゴールド
-
4970925551481
1本

6個

1,222( 1,344円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー
・シリコン変性アクリル樹脂の効果により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります
・タレにくく、きれいに仕上がります
・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります(ツヤ消し色は除く)
・超速乾タイプ(夏期 20~30分 冬期 40~60分)
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・電気器具・家具・機械器具・自転車など屋内外の鉄製品、木製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐久ラッカースプレー

高耐久ラッカースプレー

    クリエイティブカラースプレー 300ml

    クリエイティブカラースプレー 300ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

      クリエイティブカラースプレー 100ml

        クリエイティブカラースプレー 420ml

        クリエイティブカラースプレー 420ml

          BIGPRO アクリルスプレー

          BIGPRO アクリルスプレー

            メタルプライマー

            メタルプライマー

              浴室用塗料スプレー

              浴室用塗料スプレー

                アスペンラッカースプレー 420ml

                アスペンラッカースプレー 420ml

                  木部用プライマー

                  木部用プライマー

                    アスペンラッカースプレー 300ml

                    アスペンラッカースプレー 300ml

                      水性多用途スプレー 300ml

                      水性多用途スプレー 300ml

                        水性多用途スプレー 420ml

                        水性多用途スプレー 420ml

                          プラスチック用プライマー

                          プラスチック用プライマー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,010円 1,018円 676円 1,189円 510円 1,090円 1,858円 1,024円 802円 898円 1,043円 1,140円 910円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー カラースプレー その他 その他 カラースプレー ラッカースプレー プライマー ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 360 140 450 333 - 360 450 - 360 350 600 -
                            内容量 1本 1本(300ml) 1本(100ml) 1本(420ml) 1本 1個 1本 1本(420ml) 1個 1本(300ml) 1本(300ml) 1本(420ml) 1個

                            高耐久ラッカースプレーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ペダルの塗り替え
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/14
                            垂れにくく綺麗に塗れます。つや消しブラックは目が細かめのつや消しでした。強度もしっかりあり、乾いてもパリッと剥がれないので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペダルの塗り替え
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/14
                            垂れにくく綺麗に塗れます。つや消しブラックは目が細かめのつや消しでした。強度もしっかりあり、乾いてもパリッと剥がれないので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/19
                            むらなく綺麗にスプレーすることが出来ます。
                            価格は少ししますが、安心のメーカーです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました