(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光塗料スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901216
蛍光塗料スプレー ケイコウトリョウスプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・あざやかな蛍光色に仕上がる。・2回塗りアクリル樹脂塗料。・使用後容易...

詳細情報を確認する

型番

AP901216 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901216 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901216

AP901216

その他
ピンク
4970925507747
360
1本(300mL)

2個

2,070( 2,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あざやかな蛍光色に仕上がる。
・2回塗りアクリル樹脂塗料。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光塗料スプレーの型番AP901216のページです。
型番AP901216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光塗料スプレー

蛍光塗料スプレー

    アスペンラッカースプレー 300ml

    アスペンラッカースプレー 300ml

      夜光塗料スプレー

      夜光塗料スプレー

        水性蛍光塗料

        水性蛍光塗料

          速乾ニス

          速乾ニス

            木部用プライマー

            木部用プライマー

              クリエイティブカラースプレー 100ml

              クリエイティブカラースプレー 100ml

                速乾サビドメスプレー

                速乾サビドメスプレー

                  メタルプライマー

                  メタルプライマー

                    木材防虫スプレーロングショット

                    木材防虫スプレーロングショット

                      屋外用ニススプレー

                      屋外用ニススプレー

                        浴室用塗料スプレー

                        浴室用塗料スプレー

                          水性つや出しニススプレー

                          水性つや出しニススプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,250円 898円 2,487円 479円 790円 802円 676円 1,547円 1,090円 1,761円 1,339円 1,858円 1,802円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品用途 カラースプレー ラッカースプレー その他 その他 その他 プライマー カラースプレー サビ止め塗料 その他 その他 その他 カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)

                            蛍光塗料スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            注意表示
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            段差部やポールに注意表示するために購入しました。
                            今までは普通のペンキでの表示でしたが蛍光塗料を使用してから
                            分かりやすくなりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010203
                            AP9010204
                            AP9010207
                            AP901217
                            AP901220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 質量(g) 内容量

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            その他ピンク49709255077921401本(100mL)

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッドレッド49709255078081401本(100mL)

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グリーン49709255078391401本(100mL)

                            2,070円

                            ( 2,277円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            オレンジオレンジ49709255077613601本(300mL)

                            2,179円

                            ( 2,397円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            グリーン49709255077853601本(300mL)

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました