(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途EX 1/5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:AP9017305
水性多用途EX 1/5L スイセイタヨウトEX 1/5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
757円
税込単価
833円

【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1/5
  • 質量(g):
    350
  • 内容量:
    1個(1/5L)

型番

AP9017305 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

AP9017305の仕様・寸法情報

商品用途その他その他
商品タイプ塗料(缶)仕様水性
詳細色ブラウンJANコード4970925459169
容量(L)1/5質量(g)350
内容量1個(1/5L) - -

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017305

AP9017305

その他
ブラウン
4970925459169
1個(1/5L)

6個

757( 833円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途EX 1/5Lの型番AP9017305のページです。
型番AP9017305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途EX 1/5L

水性多用途EX 1/5L

    水性多用途EX 0.7L

    水性多用途EX 0.7L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

        水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

        水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

            水性多用途EX 1.6L

            水性多用途EX 1.6L

              NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

              NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                水性多用途カラー 1/5L

                水性多用途カラー 1/5L

                  NEW水性インテリアカラー和室カベ

                  NEW水性インテリアカラー和室カベ

                    油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                    油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                      水性コンクリート床用

                      水性コンクリート床用

                        水性ビッグ10多用途 0.7L

                        水性ビッグ10多用途 0.7L

                          マーキングスプレー

                          マーキングスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 757円 1,286円 2,086円 2,964円 3,552円 2,704円 4,693円 933円 2,586円 3,533円 2,531円 2,658円 1,414円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 -
                            容量(L) 1/5 0.7 0.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1/5 - 1.6 - 0.7 -
                            質量(g) 350 1100 - 2400 - 2400 - 350 - 2200 - 1000 360

                            水性多用途EX 1/5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017302
                            AP9017303
                            AP9017304
                            AP9017306
                            AP9017307
                            AP9017308
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            757円

                            ( 833円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925459138-

                            773円

                            ( 850円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム色4970925459145-

                            757円

                            ( 833円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他カーキー色4970925459152-

                            757円

                            ( 833円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925459176-

                            757円

                            ( 833円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            グレー-4970925459183-

                            757円

                            ( 833円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925459190-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト