(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用ニススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010480
屋外用ニススプレー オクガイヨウニススプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,339円
税込単価
1,473円

【特長】・紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。・木部への浸...

詳細情報を確認する

型番

AP9010480 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010480 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010480

AP9010480

透明
-
4970925521651
1本

6個

1,339( 1,473円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
・木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
・木製ドアの塗り替えにも最適です。
・スプレーなので、簡単に使用できます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用ニススプレーの型番AP9010480のページです。
型番AP9010480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用ニススプレー

屋外用ニススプレー

    アスペンラッカースプレー 300ml

    アスペンラッカースプレー 300ml

      チークオイル

      チークオイル

        ストーン調スプレー

        ストーン調スプレー

          木工用着色ニス

          木工用着色ニス

            水性つや出しニススプレー

            水性つや出しニススプレー

              ニススプレー

              ニススプレー

                木材防虫スプレーロングショット

                木材防虫スプレーロングショット

                  速乾サビドメスプレー

                  速乾サビドメスプレー

                    木部用プライマー

                    木部用プライマー

                      耐熱塗料スプレー

                      耐熱塗料スプレー

                        クリエイティブカラースプレー 100ml

                        クリエイティブカラースプレー 100ml

                          夜光塗料スプレー

                          夜光塗料スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,339円 898円 820円 1,668円 880円 1,802円 2,069円 1,761円 1,547円 802円 2,927円 676円 2,487円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~  
                            商品用途 その他 ラッカースプレー その他 その他 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 プライマー 耐熱スプレー カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 - 油性 - 油性 水性 油性 水性 - - - - -
                            質量(g) 360 360 - 400 - 360 450 400 360 - 360 140 140
                            内容量 1本 1本(300ml) 1個 1本 - 1本 1本 1本 1本 1個 1本 1本(100ml) 1本

                            屋外用ニススプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            建材の放水作業に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            むら無く、綺麗に仕上げる事ができました。
                            噴霧量が安定していて使い易い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010481
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,339円

                            ( 1,473円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他半ツヤ透明4970925521668-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました