(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックニス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,270円 2,220円
税込単価
2,497円 2,442円

【特長】・速乾性で、気品のある色調と適度のツヤに仕上がります。・ヤニ止め、ニジ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • JANコード:
    4970925524119
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010427 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010427

AP9010427

1個

6個

2,270円

2,220

( 2,442円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性で、気品のある色調と適度のツヤに仕上がります。
・ヤニ止め、ニジミ止めの効果に優れ、木部塗装の下塗りにも適しています。
・屋内木部の着色・ツヤだし。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックニスの型番AP9010427のページです。
型番AP9010427に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックニス

ラックニス

    オイルステイン

    オイルステイン

      油性塗料ツヤ消し剤

      油性塗料ツヤ消し剤

        超速乾サビドメ

        超速乾サビドメ

          ラッカーシンナー【AP9010608】

          ラッカーシンナー【AP9010608】

            速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

            速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

              油性焼き杉用塗料

              油性焼き杉用塗料

                油性ウレタン建物用 1.6L

                油性ウレタン建物用 1.6L

                  水性WOODジェルステイン

                  水性WOODジェルステイン

                    水性塗料用ツヤ消し剤

                    水性塗料用ツヤ消し剤

                      サビ止め速乾エポキシスプレー

                      サビ止め速乾エポキシスプレー

                        水性サンディングシーラー

                        水性サンディングシーラー

                          油性ウレタン建物用 0.7L

                          油性ウレタン建物用 0.7L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン カンペハピオ アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 2,270円 1,460円 687円 996円 11,963円 1,703円 3,033円 3,572円 1,880円 905円 1,609円 820円 2,067円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   1日目~   9日目   5日目   9日目   9日目   1日目   9日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 - その他 建物用 その他 その他 サビ止め塗料 その他 建物用
                            商品タイプ その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(スプレー) その他 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 - 水性 油性 油性 水性 水性 - 水性 油性
                            JANコード 4970925524119 - 4970925572141 - 4970925604019 - - - - 4970925445797 - - -
                            質量(g) 600 - 195 - 13000 - - - - 215 - - -

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました