(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラッカーうすめ液
  • 数量スライド割引

ラッカーうすめ液 (レビュー)

通常価格(税別)
586円
税込価格
645円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
・塗料を塗ろうとする面 のよごれのふきとりに。
・塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
・塗料が衣服などについたときのふきとりに。

ラッカーうすめ液のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コーティング剤希釈
    評価 4.0満足度:4.02019/12/03
    某コーティング剤にて希釈剤の成分条件があり、数あるラッカー系うすめ液の中で唯一本品が該当したため購入しました。容量が100mlしかないため複数個購入せざるを得ませんでしたので、もう少し容量の大きいタイプを扱って頂ければありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッカーうすめ液

ラッカーうすめ液

    ペイントうすめ液

    ペイントうすめ液

      お徳用ラッカーうすめ液S

      お徳用ラッカーうすめ液S

        お徳用ペイントうすめ液S

        お徳用ペイントうすめ液S

          油性塗料ツヤ消し剤

          油性塗料ツヤ消し剤

            水性エナメル

            水性エナメル

              水性サンディングシーラー

              水性サンディングシーラー

                超速乾サビドメ

                超速乾サビドメ

                  水性WOODジェルステイン

                  水性WOODジェルステイン

                    黒板スプレー

                    黒板スプレー

                      高溶解性ペイントうすめ液

                      高溶解性ペイントうすめ液

                        300ml シンナースプレー

                        300ml シンナースプレー

                          ミラクール 塗床塗料 ゆかセルフ

                          ミラクール 塗床塗料 ゆかセルフ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 日本緑十字社 アサヒペン エスコ ミラクール(シロキ)
                            通常価格 586円 620円 867円 853円 687円 456円 820円 996円 1,880円 2,600円 856円 1,371円 14,994円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   4日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 うすめ液 うすめ液 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 その他 うすめ液 その他 床用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 その他 塗料(缶) その他 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            商品サイズ(mm) W70XD70XH170 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970925571076 4970925571052 - - 4970925572141 - - - - - - - -
                            質量(g) 384 150 - - 195 82 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。