(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッキ調スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901544
メッキ調スプレー メッキチョウスプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,851円
税込単価
2,036円

【特長】・置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります・タレにくく、きれいに仕上...

詳細情報を確認する

型番

AP901544 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901544 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901544

AP901544

その他
クロム
4970925505934
1本

6個

1,851( 2,036円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります
・タレにくく、きれいに仕上がります
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・屋内装飾品の木部・鉄部・ガラス・プラスチック(硬質塩ビ、アクリル)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッキ調スプレーの型番AP901544のページです。
型番AP901544に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッキ調スプレー

メッキ調スプレー

    シルバージンクスプレー

    シルバージンクスプレー

      浴室用塗料スプレー

      浴室用塗料スプレー

        メタリックスプレー

        メタリックスプレー

          ニススプレー

          ニススプレー

            水性つや出しニススプレー

            水性つや出しニススプレー

              BIGPRO アクリルスプレー

              BIGPRO アクリルスプレー

                ストーン調スプレー

                ストーン調スプレー

                  ジンクスプレー

                  ジンクスプレー

                    高耐久ラッカースプレー

                    高耐久ラッカースプレー

                      木部用プライマー

                      木部用プライマー

                        アスペンサビドメスプレーN

                        アスペンサビドメスプレーN

                          弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

                          弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,805円 2,285円 1,858円 2,003円 2,069円 1,802円 510円 1,668円 2,268円 1,010円 802円 747円 3,017円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品用途 その他 サビ止め塗料 カラースプレー ラッカースプレー その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 ラッカースプレー プライマー サビ止め塗料 -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                            質量(g) 400 490 360 360 450 360 333 400 584 360 - 333 -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1個 1本 -

                            メッキ調スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            本棚の取っ手の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/07
                            取っ手のメッキが剥げて見苦しかったので、金色で補修しました。派手かなと思いましたが、きれいに仕上がり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            本棚の取っ手の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/07
                            取っ手のメッキが剥げて見苦しかったので、金色で補修しました。派手かなと思いましたが、きれいに仕上がり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901545
                            AP901546
                            AP901547
                            AP901548
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,805円

                            ( 1,986円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            ゴールド-4970925505941-

                            1,851円

                            ( 2,036円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            シルバー-4970925505958-

                            1,953円

                            ( 2,148円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他真ちゅう色4970925505965-

                            1,953円

                            ( 2,148円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他銅色4970925505972-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました