(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルプライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルプライマー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,090円 ~ 1,490円
税込価格
1,199円 ~ 1,639円

【特長】・今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます・ラッカー、油性塗料、...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 詳細色:
    クリヤ
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925507716
140
1個

2個

1,090( 1,199円 )

4日目

4970925507709
360
1個

2個

1,490( 1,639円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます
・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・銅・真ちゅう・アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルプライマー

メタルプライマー

    プラスチック用プライマー

    プラスチック用プライマー

      木部用プライマー

      木部用プライマー

        高耐久ラッカースプレー

        高耐久ラッカースプレー

          クリエイティブカラースプレー 300ml

          クリエイティブカラースプレー 300ml

            クリエイティブカラースプレー 100ml

            クリエイティブカラースプレー 100ml

              アスペンラッカースプレー 300ml

              アスペンラッカースプレー 300ml

                道路線引き用スプレー

                道路線引き用スプレー

                  夜光塗料スプレー

                  夜光塗料スプレー

                    浴室用塗料スプレー

                    浴室用塗料スプレー

                      蛍光塗料スプレー

                      蛍光塗料スプレー

                        アスペンラッカースプレー 420ml

                        アスペンラッカースプレー 420ml

                          クリエイティブカラースプレー 420ml

                          クリエイティブカラースプレー 420ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,090円 910円 802円 1,010円 1,018円 676円 898円 1,300円 2,487円 1,858円 1,250円 1,030円 1,189円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 プライマー ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー ラッカースプレー 路面用 その他 カラースプレー カラースプレー ラッカースプレー カラースプレー
                            その他 その他 透明 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            詳細色 クリヤ クリヤ クリヤ - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1本 1本(300ml) 1本(100ml) 1本(300ml) 1個 1本 1本 - 1本(420ml) 1本(420ml)

                            メタルプライマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました